AC コンパクトサーボドライブ
3-10A/230VAC

説明

Gold Bassoon 、AC電源で駆動する高性能サーボ・ドライブです。

10A、230VAC超小型サーボドライブ

Gold Bassoon 、最大3200ワット(ピーク6400ワット)のサーボ性能を提供する先進の高出力密度サーボドライブです。

Gold Bassoon 30VAC-270VAC、単相または3相のAC電源で動作します。

G-BASドライブは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。

Gold Bassoon 、様々なオプションをご用意しています。複数の定格電力オプション、2種類の通信オプション、さまざまなフィードバック選択、I/O構成の可能性があります。

このドライブは、Elmo Application Studioソフトウェア・ツールを使用して簡単に設定・調整できます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定することができます。

補助DC24V電源が必要です。

スマートファン運転(10Aモデル)は「必要な時」だけ作動するため、ファンの寿命を大幅に延ばすことができる。

Gold Bassoon ハイライト:

  • 「ネットワークサーボドライブ
  • 最大3x270VACのAC入力電圧を整流
  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 高い回生ブレーキ能力
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率≈98
  • 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
  • 連続出力電流:3A、6A、10A。
  • 通常の電流ループのダイナミックレンジは2000:1
  • リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
  • ホスト通信USB、イーサネット
  • シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
  • ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
  • ベクトル制御正弦波整流
  • Elmo 簡単なセットアップと調整
  • STO、セーフ・トルク・オフ
  • 安全、環境、EMC規格準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2

Feature

Units

3/230

6/230

10/230

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 50 or 3 x 50

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 230 or 3 x 230

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 270 or 3 x 270

Maximum continuous power output

kW

0.95

1.9

3.25

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage

VDC

Without Fan: 18 to 30 VDC

With Fan: 24VDC± 10%

Auxiliary power supply

VA

Without Fan: 6

With Fan: 6 (Control) + 10 (for fan) = 16

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

3

6

10

Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak Current

A

6

12

20

Built In Shunt (peak Power)

W

3000

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

L-Shaped Heat-Sink 0.65 Kg (22.90 oz)


Fins Heat-Sink 1.10 Kg (36.70 oz)

Dimension

mm (in)

L-Shaped Heat-Sink 46.9 x 140x 105 (1.85" x 5.52" x 4.14")


Fins Heat-Sink 71.4 x 140x 105 (2.82" x 5.52" x 4.14")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

追加情報

入力電力

交流

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント