Elmo Application Studio は、Elmo サーボドライブの操作性と
汎用性を高める幅広いツールで構成されています。

Elmoの Application Studio II は、第2世代の高度なウィザードベースのチューニングツールです。
柔軟でスマート、そして高度なユーザーフレンドリーなツールと、容易なモーションプログラミング環境を提供します。直感的なインターフェースにより、複雑で高度なモーションプログラミングを簡素化します。
ヌル

1:1:1 & 1:2:2 サーボ制御トポロジー

2つの内蔵高帯域幅サーボ制御トポロジー・オプション
続きを読む"
ヌル

高次フィルター

機械システムの「欠陥」を克服するためのローパス、ノッチ、アンチノッチ、リードラグ、2次一般フィルター 続きを読む
ヌル

高度なチューニング

複数のプラント、高速識別 または正弦波スイープ識別
続きを読む
ヌル

整流オプション

最適な整流方法をお選びください:

  • Stepper
  • Digital Halls
  • Analog Halls
  • Binary Search
  • Auto Phasing

続きを読む "

ヌル

システム分析

時間領域 (ステップ応答) と周波数領域 (ニコルズ線図、ボード線図) によるシステム分析 続きを読む
ヌル

プラント識別方法

複数のプラント、高速識別 または正弦波スイープ識別
続きを読む
ヌル

コントローラ設計法

高度な制御エンジニアのための自動またはマニュアルコントローラ設計手法 続きを読む
ヌル

電流ゲインスケジューリング

モータの非線形特性とバス電圧変動を補正する電流ゲインスケジュール 続きを読む
ヌル

摩擦補正

  • 速度ループの積分フィルタにオフセット指令を追加することで、摩擦を克服する非線形補償法を使用
  • 速度GSテーブル

続きを読む "

ヌル

弱め界磁制御(位相前進)

高度な弱め界磁制御を用いたトルク・スピード操作の強化
続きを読む
ヌル

2000:1 電流ダイナミックレンジ

最高電流(トルク/力)ダイナミックレンジは、2000以上 R続きを読む
ヌル

3段階ゲインスケジューリング

動作前、動作中、動作後に 3つのコントローラゲインセットを使用 続きを読む
ヌル

1次元エラー補正

高いシステム精度を実現するエラーマッピング
続きを読む
ヌル

速度・位置 ゲインスケジューリング

究極のサーボループ性能のための速度および位置ゲインスケジューリング 続きを読む
ヌル

あらゆるサーボモータを制御

  • Brush and Brushless
  • AC サーボ
  • Rotary & Linear
  • Torques (DDR)
  • Voice Coil (DC)

続きを読む "

ヌル

ステッピングモータ制御

高速 2相、3相オープン・クローズループステッピングモータ制御
続きを読む
ヌル

平面ステージ制御

平面X/YシステムのMIMO(多入力多出力)制御ソリューション構造 続きを読む
ヌル

I2tプロテクション

すべてのピーク電流に対して一定の熱応力 (I2t) を維持することで、アンプが「過大な応力」を受けるのを防ぎ、安全限度内に保つことができます。 続きを読む
ヌル

電流制限

Elmo アンプ&ドライブでは、
 - IP =  2 X IC
定格IPのピーク時間≈標準 3秒 続きを読む
ヌル

R タイプ電流制限

IPに「ヒューズ」I2t 制限を持たせる代わりに、RタイプはIP機能を持たず、「従来型」ICより (1.5倍) 高い連続電流能力のみを持ち、熱的な制限のみを備えています。 続きを読む
ヌル

電源スイッチング- FASST

FASSTテクノロジーは、パワーMOSFETとIGBTの「最適駆動」のために設計された Elmo フルカスタマイズ・アナログ/デジタルICであるFIDで実現されています。

  • 高速で高効率のスイッチングを実現
  • 非常に低いEMIでパワーデバイスにストレスを与えず、プロセスを「ソフト」に保つ。

続きを読む "

ヌル

パワースイッチング- FASST- 低EMI

導電性医療基準以下を下回る低EMI 続きを読む
ヌル

セーフトルクオフ(STO)標準

セーフトルクオフ (STO) は、IEC 60204-1 に準拠し、2つの個別の安全入力を使用して実装されます。
続きを読む