タンバリン(TAM-20)は、複数のサーボ・ドライブ用に設計されたElmoコンパクトなメイン直結電源です。

説明

タンバリン20は、複数のサーボドライブ用に最大3 x 528 VACを整流します。

タンバリン(TAM-20)は、複数のサーボ・ドライブ用に設計されたElmoコンパクトなメイン直結電源です。

タンバリン(TAM-20)は、複数のサーボ・ドライブ用に設計されたElmoコンパクトなメイン直結電源です。

タンバリンは、最大3 x 528 VACのAC入力電圧を、フィルタリングされたDC電圧に整流します。
連続出力電流20A(ピーク40A)のフィルター付きDC電圧に整流します。また、電源を内蔵していないElmo 補完します。

Elmo電源について詳しくは、ホワイトペーパーをご覧ください。

特徴

  • 最大3 x 528 VACのAC入力電圧を20 A(ピーク40 A)の連続出力電流でフィルタリングされたDC電圧に整流します。
  • 1台のタンバリンで駆動するサーボ・ドライブの数は、サーボ・ドライブの総消費電力によってのみ制限され、タンバリンの出力電流によって制限されることはない。
    タンバリンの出力電流ではありません。
  • 絶縁されたサーボドライブに給電する場合は、主電源から直接動作します、
    非絶縁サーボドライブを使用する場合は、絶縁トランスを介して動作します。
  • 単相電源で動作しながら、低い出力電圧降下を提供する高い静電容量。
    単相電源で動作。
  • イナーシャが大きい場合に高速ブレーキングを可能にする回生ブレーキ機能。
  • 電源投入時の電流を低レベルに制限する突入電流リミッターを内蔵し、電源からのターンオン・ストレスを低減。
  • 外部デバイスを必要としない内部EMCフィルタリング。
    CE EMC指令に適合しています。
  • シンプルで迅速な取り付けが可能なパネルマウント。
  • 内蔵の保護と診断:
  • 「シャント・オン」デューティ・サイクル・リミッター
  • 3つの診断LED:電源オン、シャントオン、デューティサイクル制限

タンバリンのハイライト

  • 連続出力電流:20 A
  • AC入力
  • 単相または三相運転
  • マインへの直接アクセスが可能
  • 高い回生(ブレーキ)能力
  • 突入電流制限
  • EMCフィルタリング "内部"
  • UL認証およびCE準拠

TAM-20 最大230VAC

Power SupplyTAM-20/36VAC TAM-20/45VACTAM-20/60VACTAM-20/120VACTAM-20/230VAC
Nominal
Input AC Voltage
20 to 500 Hz
1×36 VAC
3×36 VAC
1×45 VAC
3×45 VAC
1×57 VAC
3×57 VAC
1×120 VAC
3×120 VAC
1×230 VAC
3×230 VAC
Max
Input AC Voltage
1×38 VAC (L-N)
3×38 VAC (L-L)

1×49.5 VAC (L-N)
3×49.5 VAC (L-L)

1×62.7 VAC (L-N)
3×62.7 VAC (L-L)

1×131 VAC (L-N)
3×131 VAC (L-L)

1×270 VAC (L-N)
3×270 VAC (L-L)
Max Output
Power Cont.
1100 W1400 W1800 W3800 W7600 W
Max Output
Power Peak
2200 W2800 W3600 W7600 W15200 W
Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)
50 VDC64 VDC80 VDC 170 VDC325 VDC
Shunt Power (Peak)1.8 kW2.8 kW4.5 kW5.5 kW6 KW
DC Output
Cont. Current
20 A20 A20 A20 A20 A
DC Output
Peak Current
40 A40 A40 A40 A40 A
Mating DrivesXXX-YY/60XXX-YY/80XXX-YY/100XXX-YY/200XXX-YY/400
Weight1155 gr1155 gr1155 gr1155 gr1155 gr

 

TAM-20 230VAC以上

Power SupplyTAM-20/420VACTAM-20/480VAC
Nominal
Input AC Voltage
20 to 500 Hz
3×420 VAC3×480 VAC
Max
Input AC Voltage
3×470 VAC (L-L)
3×528 VAC (L-L)
Max Output
Power Cont.
13000 W14000 W
Max Output
Power Peak
26000 W28000 W
Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)
560 VDC (for 400 VAC)
594 VDC (for 420 VAC)
560 VDC (for 400 VAC)
678 VDC (for 480 VAC)
Shunt Power (Peak)5.5 kW6.7 kW
DC Output
Cont. Current
20 A20 A
DC Output
Peak Current
40 A40 A
Mating DrivesXXX-YY/700XXX-YY/800
Weight1155 gr1155 gr

タンバリン カタログ番号と構成

追加情報

環境

産業