4X 5000W サーボドライブ & モーションコントローラ
最大25A/100V、35/200V

説明

サーボ制御の新時代
4軸小型 "すぐに使える "Motion Control ・システム

Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブのパワフルな能力

4X 5000W サーボドライブ & 4軸
モーションコントローラ

Platinum Solo Quartet 、高度な多軸制御、4 x 5kWの強力なサーボドライブの統合、高度な安全性とネットワーク機能を備えた超小型4軸motion control です。Platinum Solo Quartet 完全なモーションソリューションであり、接続が簡単なインターフェースでアプリケーションへの接続を簡素化します。

プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより優れた機械を製造できるよう支援することを目的としています。

Platinum Solo Quartet ハイライト

  • 4X 5000W サーボドライブインテリジェントモジュール
  • 4軸モーションコントローラ
  • 「すぐに使える」ソリューション
  • 高精度サーボ制御
  • 安全性STO (SIL3、PLe、CAT3)
  • 豊富なI/Oサポート
  • 革新的なプラチナ・ライン・コア
  • 高速EtherCATネットワーキング

プラチナ・シリーズのハイライト

  • クラス最高のサーボ性能
  • 高度な安全機能を備えた世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

P50/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

70

220

440

735

1100

2000

2000

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

3

6

10

15

25

25

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Peak Time

Secs

Standard 3secs

Up to 30secs

 

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

440

880

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

 

Feature

Units

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

2200

5100

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

15

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

10.6

24.8

Peak current limit

A

Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply input voltage VIsolated DC source: 14 to 95V
24V Control supply input power consumptionWithout encoderW≤4
With 4 x 300mA
encoders (1.2A@5VE)
W≤11.5

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply5V ±5% Total current capability of 1200mA.
5VE per axisCurrent per pinTotal Current per axis
Pin 1200mA300mA
Pin 2200mA

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz.)

174g (6.14 oz)

Dimension

mm (in)

95 x 72 x 30.3 mm(3.74” x 2.84” x 1.19”)

Mounting method

Panel Mounted

Interface Board LEDs

Drive Status, EtherCAT Status, EtherCAT Link In and Out, LAN Link, LAN Speed

補完製品

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

4人、シングル、2人

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール