説明

コンパクト、メイン電源直結、ネットワークベースのサーボドライブ
最大16 A/800 Vおよび最大22 A/400 V
最大10kWの定性パワー
Gold Trombone ラインのインテリジェント・サーボ・ドライブであるGold Trombone 、トランスを必要とせず、最大400 VDCまたは780 VDCの高電圧DC電源から「主電源直結」で動作するように設計されています。Gold Trombone 、motion control アプリケーションの最高レベルの要件を満たし、最高レベルのサーボ性能、高度なネットワーク機能、内蔵の安全性、高電力密度を、フル機能のモーション・コントローラおよびローカル・インテリジェンスと組み合わせて提供します。
究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるElmo Gold Maestro、Elmo インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーションに対する最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装することができます。
Gold Trombone ハイライト
- Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
- 超小型、最高出力密度
- 高効率、高帯域幅パフォーマンス
- 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
- 多様なフィードバックセンサーに対応
- 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
- ベクトル制御正弦波整流
400Vタイプ
Feature | Units | 6/400 | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | *For S or T type = 50 For 0 or 1 suffix type = 100 | ||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | ||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | ||||
Maximum continuous power output | kW | 2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | ||||
Control supply voltage option | VDC | 18 to 30 VDC (only in S or T type) | ||||
Control supply | VA | ≤5 VA without external loading ≤8 VA with full external loading | ||||
Continuous current limit (Ic) Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal commutation | A | 6 | 12 | 16 | 17 | 22 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 4.2 | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak |
800Vタイプ
Feature | Units | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | *For S or T type = 95 | |||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC 680 for 480 VAC | |||
Maximum supply voltage | VDC | 780 | |||
Maximum continuous power output | kW | 5 | 7.5 | 7 | 10 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |||
Control supply voltage option | VDC | 18 to 30 VDC (only in S or T type) | |||
Control supply | VA | ≤5 VA without external loading ≤8 VA with full external loading | |||
Continuous current limit (Ic) Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal commutation | A | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak |
\* 制御電源が24Vの場合、接尾辞SまたはTが表示されます。接尾辞が0または1の場合、制御電源は主電源から動作します。
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | 300 g (10.6 oz) |
Dimension | mm (in) | 111 x 76 x 34 (4.37" x 3" x 1.34") |
Mounting method | PCB Mounted |