小型高圧サーボドライブ
12-22A/400VDC
8-16A/800VDC

説明

新規設計には推奨されません

トロンボーン・デジタル・サーボ・ドライブ

主電源(最大400 VDCまたは780 VDC電源)から直接動作し、最大10 kWの連続定性電力を供給するPCB搭載サーボドライブ

正弦波、台形波、DCモーター用のインテリジェント・デジタル・サーボ・ドライブですElmo

このサーボ・ドライブはプリント基板に実装され、高レベルのプログラミング環境でインテリジェントなネットワーキング機能と相まって最高の性能を発揮します。

機能豊富なソリューション

トロンボーンは実に機能が豊富で、高い電力密度、プログラミングの柔軟性、CANopenネットワーキング、多数のmotion control 機能を兼ね備えており、その結果、さまざまな困難なアプリケーションに対して非常に効果的なソリューションとなっている。

2つのシングルDCバス・オプションがあります:80 - 400 VDCと200 - 750 VDCがあり、バックアップ機能を制御するためのスマート電源が内蔵されています。トロンボーンは、バックアップ機能用のDC24 V補助電源でも動作します。

トロンボーンのハイライト

  • SimplIQのコア・motion control 技術に基づく
  • 超小型、最高出力密度
  • PCBマウント
  • 高効率
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • ベクトル制御正弦波整流
  • 高度なフィルタリングとベロシティ・ゲイン・スケジューリングによるダイナミック性能の向上

Feature

Units

12/400

16/400

R17/400

R22/400

8/800

12/800

R11/800

R16/800

Minimum supply voltage

VDC

S suffix in P/N*: 50

No S suffix in P/N: 100

S suffix in P/N*: 95+

Nominal supply voltage

VDC

325

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

400

780

Maximum continuous
power output

W

Up to 10 kW of continuous qualitative power

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply
voltage option

VDC

18 V to 30 V

Only for Control Supply S suffix Model

Auxiliary power supply

VA

≤5 VA without external loading

≤8 VA with full external loading

Continuous current
limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC
trapezoidal commutation

A

12

16

17

22

8

12

11

16

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

8.5

11.3

12

15.5

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

2 x Ic

No peak

Weight

g (oz)

250 g (8.8 oz)

Dimensions

mm (in)

111 x 76 x 30 (4.33" x 2.95" x 1.18")

Digital in/Digital
out/ Analog in

 

6/4/1

Mounting method

 

PCB Mounted

* 24Vの制御電源があるモデルには、S接尾辞が表示されます。S接尾辞がない場合、制御電源は主電源から動作します。

Feature

Operating Conditions

Range

Ambient Temperature Range

Non-Operating Conditions

-20 °C to 85 °C (-4 °F to 185 °F)

Operating Condition

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Altitude

Maximum Operating Altitude

2,000 m (6562 feet)

Relative Humidity

Non-Operating Conditions

up to 95 % relative humidity non-condensing

at 35 °C (95 °F)

Operating Conditions

up to 95 % relative humidity
non-condensing at 25 °C (77 °F),
up to 90 % relative humidity
non-condensing at 42 °C (108°F)