極限環境・超小型安全サーボドライブ
最大70A/100V, 80A/80V, 35A/200V

カテゴリー タグ

説明

サーボ制御の新時代
超小型サーボドライブ

機能安全認証
Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブの強力な機能

過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テスト済み

最大70A/100V、80A/80V、15A/200V
最大5.6kWの連続電力

Platinum Bee 、16.4cm3(1.0 in³)のコンパクトなパッケージ(35 x 30 x 15.6 mmまたは1.38″ x 1.18″ x 0.6″)に最大5.6 kWのパワーを供給する先進の高出力密度サーボ・ドライブです。

この先進的な高電力密度サーボ・ドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、ビルトイン安全性に加え、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを提供します。

プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより良い機械を作るお手伝いをすることを目指しています。

Platinum Bee

  • 極限への準備、-40 °C ~ +70 °C、最大14 GRMSの振動
  • 小型強力サーボドライブ 最大15A/200V
  • 最大5.6kWの連続出力
  • 超高速EtherCATネットワーキング
  • 機能安全 IEC 61800-5-2 (SIL-3, Cat4 PL-e) & FSoE
  • 内蔵安全I/O(SIL3入力2点+STOハードウェア入力2点+SIL3ブレーク出力+SIL3出力)

プラチナ・シリーズのハイライト

  • クラス最高のサーボ性能
  • 機能安全と Failsafe over EtherCAT (FSoE) を特長とする世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Rタイプ -40~62 °C(-40~143.6 °F)で動作するモデル

Feature

Units

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical power output

kW

5

4

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

Rタイプ -40~71 °C(-40~159.8 °F)で動作するモデル
FeatureUnitsR80/80R50/100R70/100R45/150R15/200R35/200
Minimum supply voltageVDC101010102020
Nominal supply voltageVDC658585115170170
Maximum supply voltageVDC759595135195195
Maximum continuous Electrical power outputkW4.344.83.72.54.7
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous currentA705062331529
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A49.535.343.823.310.620.5

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsDetails
Control supply input voltage for SafetyVIsolated DC Source: 12 to 60 V
24V Control supply input power consumptionWithout EncoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6

 

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply400 mA

Feature

Units

All Types

Weight without Heatsink

g (oz)

26.0 g (0.91 oz)

Weight with Heatsink

g (oz)

47.0 g (1.66 oz)

Dimension without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 15.3 mm (1.38" x 1.18" x 0.6")

Dimension with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 19.3 mm (1.85" x 1.63" x 0.76")

Mounting method

PCB mount

Degrees of Protection

IP00

  • プラチナシリーズの全サーボドライブには、機能安全機能が搭載されています(詳細はこちら…)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • Elmo 2.7 ソフトウェアを使用すれば、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実装できます(詳細はこちら…)
  • Platinum Bee セーフティ機能対応:STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT

補完製品

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 山洋電気, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール