超大電流サーボドライブ
100A/400V、100A/800V

説明

新規設計には推奨されません

イーグルHV(高電圧)デジタルサーボドライブ

Eagle HVシリーズのデジタル・サーボ・ドライブは、非常に弾力性があり、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。Eagle HVは、コンパクトなパッケージで最大65kWの連続出力を実現します。

デジタル・ドライブは、Elmo先進的なSimplIQ motion control技術に基づいています。永久磁石同期ブラシレスモータ、DCブラシモータ、リニアモータ、ボイスコイルと組み合わせて、電流、速度、位置、高度な位置モードでDC電源から動作します。正弦波および台形波整流、ベクトル制御など、どのようなタイプでも使用できるように設計されています。Eagle HVは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。

このドライブは、Elmo Composer ソフトウェア・ツールを使用して簡単に設定・調整することができます。このWindowsベースのアプリケーションを使用すると、モータに最適なサーボドライブをすばやく簡単に設定することができます。ExtrIQ製品ラインの一部であるEagle HVは、Elmomotion control 言語Composer 完全にプログラム可能です。

ドライブへの電源はDC電源から供給されます(Eagle HVには付属していません)。

相手電源のElephant。

イーグルHVのハイライト

  • 過酷な条件下でも使用可能
  • SimplIQ コア・motion control ・テクノロジー
  • 超高品質パワー密度
  • パネルマウント
  • 最高効率
  • 多様なフィードバックに対応
  • ベクトル制御正弦波整流
  • 高度なフィルタリングとベロシティ・ゲイン・スケジューリングによるダイナミック性能の向上

400 Vモデルの定格電力

Feature

Units

50/400

R100/400

Minimum supply voltage

VDC

For S type*: 50

For non-S type: 100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

16

33

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply option, for S drives

VDC

18 to 30

Auxiliary power supply (external option)

VA

7

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

50

100

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

35

71

Peak current limit

A

100

No peak

Weight

kg (oz)

1.623 kg (57.25 oz)

Dimensions

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96")

Digital in/Digital out/ Analog in

6/4/1

Mounting method

Panel / Wall Mounted

700 Vモデルの定格電力

注:このモデルは、新しい設計のドライブには使用されません。

Feature

Units

35/700

R70/700

R100/700

Minimum supply voltage

VDC

For S type*: 100

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

700

Maximum continuous power output

kW

20

40

57

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply option, for S drives

VDC

18 to 30

Auxiliary power supply (external option)

VA

7

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

35

70

100

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

25

50

71

Peak current limit

A

70

No peak

No peak

Weight

kg (oz)

1.623 kg (57.25 oz)

Dimensions

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96")

Digital in/Digital out/ Analog in

6/4/1

Mounting method

Panel / Wall Mounted

800 Vモデルの定格電力

Feature

Units

35/800

R70/800

R100/800

Minimum supply voltage

VDC

For S type*: 100

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

780

Maximum continuous power output

kW

22

45

65

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply option, for S drives

VDC

18 to 30

Auxiliary power supply (external option)

VA

7

Continuous current limit (Ic) amplitude
of sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

35

70

100

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

25

50

71

Peak current limit

A

70

No peak

No peak

Weight

kg (oz)

1.623 kg (57.25 oz)

Dimensions

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96")

Digital in/Digital out/ Analog in

6/4/1

Mounting method

Panel / Wall Mounted

Feature

 Operation Conditions

Range

Ambient Temperature Range

Non-operating conditions

-50 °C to +100 °C (-58 °F to 212 °F)

Operating conditions

-40 °C to +71 °C (-40 °F to 160 °F)

Temperature Shock

Non-operating conditions

-40 °C to +71 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min.

Altitude

Non-operating conditions

Unlimited

Operating conditions

-400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet)

Relative Humidity

Non-operating conditions

Up to 95% relative humidity non-condensing at 35 °C (95 °F)

Operating conditions

Up to 95% relative humidity non-condensing at 25 °C (77 °F), up to 90% relative humidity non-condensing at 42 °C (108 °F)

Vibration

Operating conditions

20 Hz to 2000 Hz, 14.6 g

Mechanical Shock

Non-operating conditions

±40g; Half sine, 11 msec

Operating conditions

±20g; Half sine, 11 msec