説明

過酷な環境に対応するモーション・コントローラー
Elmo Gold LION シリーズは、過酷な環境条件にも耐えられるように設計された、先進的なネットワークベースの多軸モーションコントローラです。
Gold LION あらゆる多軸シナリオを制御できます。単純なPoint-To-Pointから完全な多軸協調/同期モーションまで。
GOLD LION シリーズには2つの形態があります:堅牢なメタルパッケージとボードレベルモジュールの2種類です。ボードレベルモジュールは完全なモーションコントローラで、ユーザーのプリント基板に組み込むことができ、高度なカスタマイズが可能です。GOLD LION 、設計の柔軟性が高く、機能性に富み、過酷な環境でのアプリケーションに対応する省スペースの先進的なモーションソリューションです。
詳細については、Gold Maestro 機能のセクションを参照してください。
複雑な動きを簡単にするゴールド・モーション・コントローラーの機能をご覧になるには、こちらをクリックしてください!
関連リンク
究極のネットワーク・モーション・コントローラー:
- 逆運動学サポート
- モーション・ブレンディングとスーパーインポーズド・モーション
- 協調的なグループの動き、ブレンド、トランジション
- 多項式モーションセグメント、PVTおよびスプラインのサポート
- ターゲット位置のリアルタイム更新(「フライングビジョン™」)。
- 1D、2D、3Dエラー訂正
- 分散クロック管理機能を備えた分散ネットワーク用EtherCATマスタ
- 分散ネットワーク用CANopenマスター
ホストの通信とプロトコル
- イーサネット、TCP/IP、UDP(高速バイナリプロトコル、Modbus、イーサネット/IP)
- USB 2.0
- リッチでハイレベルな多軸プログラミング環境:
- マイクロソフト .NET
- IEC 61131-3、PLCopen
- PLCopen for Motion を使用したネイティブ C/C++ プログラミング
- Win32 C/C++
- 診断用ネットワーク統計