Elmo高精度motion control 、分注装置に理想的なソリューションを提供します。

分注機のスループットは、主にコーナー付近の速度と精度で決まります。Elmo実績あるサーボ・テクノロジーは、最先端のモーション・テクノロジーを駆使した高度なアルゴリズムにより、スループットと精度を向上させる能力を塗布機に提供します。業界をリードする出力密度、効率、比類のないモーション性能により、Elmo モーション業界のあらゆる分野でその優位性を証明し続けています。

高速で正確なコーナーコントロール

多項式コーナーブレンドは、ジャークと加速度を制限するために使用され、より高いマシンスループットを可能にします。

高度なディスペンシングとトリガー

強力なサーボ機能とフル装備のモーション・コントローラー、そしてローカル・インテリジェンスが、高度なディスペンスとトリガリングを可能にします。

精密ガントリーコントロール

効果的なサーボ性能とチューニングツールにより、ガントリー・システムの制御が可能になります。

マシン性能の向上

Elmoサーボドライブは、EtherCATまたはCANopenから選択できます。これらのプロトコルの超高速サイクルタイムと最小のジッタは、クラス最高のリアルタイム性能をサポートします。

優れた多軸制御

高度なサーボ制御による多軸同期。

高精度

Elmoサーボ・ドライブは、ドライブに実装されたElmo高度なmotion control アルゴリズムとElmo独自のEASII プログラミング・ソフトウェアにより、非常に精密で滑らかな動きを実現します。

簡単なシミュレーションと実装

"どこにでも取り付けられる "EASII 直感的な使い方は、市場投入までの時間を短縮します。

おすすめ商品

Elmoプラチナ・モーション・コントローラは、モーション性能の業界標準です。Elmoサーボ・ドライブと組み合わせることで、最も要求の厳しいアプリケーションの1つの精度と正確さが実現しました。

ケーススタディ

Elmo 搭載の高精度ガントリー式ディスペンシングマシン

革新的なディスペンシングロボットは、要求の厳しいアプリケーションに卓越したスピード、精度、柔軟性を提供します。