小型サーボドライブ
20A/100VDC、9A/200VDC

説明

Gold Hornet 超小型高耐久サーボドライブ

超小型サーボドライブ

最大20 A/100 Vおよび最大9 A/200 V

40℃~+70℃、最大14GRMS(振動)までの過酷な環境に対応するよう設計、検証、テスト済み。

Gold Hornet 、高機能モーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを備えた先進の高出力密度サーボ・ドライブです。最高のサーボ性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性を、すべてPCB実装可能な小型パッケージで提供し、重量は55g(1.94 oz)、最大1600Wの連続電力を供給します。Gold Hornet 過酷な環境条件下でも動作するように設計されています。

Gold Hornet 、直流電源から電流、速度、位置、高度な位置の各モードで動作し、あらゆるタイプのサーボ・モータに対応します。ベクトル制御による正弦波整流や台形整流など、あらゆるタイプのサーボモータに対応します。Gold Hornet 、スタンドアロン・デバイスとしても、リアルタイム・ネットワーク内の分散構成で多軸システムの一部としても動作します。

このドライブは、Elmo Elmo (EAS)を使って簡単に設定・調整できます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、サーボドライブをモータに最適に使用するための設定を迅速かつ簡単に行うことができます。

相手電源 ELP-30.

Gold Hornet ハイライト

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率、高帯域幅パフォーマンス
  • 通信オプションCANまたはRS232(オプションRS422)
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 過酷な環境条件に対応する設計
  • 高度なフィルタリングとゲインスケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • ベクトル制御正弦波整流
  • 最も厳しい環境、EMC、安全規格に適合

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

55 g (1.94 oz)

Dimensions

mm (in)

55 x 46 x 15 mm (2.2" x 1.8" x 0.6")

Mounting method

PCB mount

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

過酷環境向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール