説明
Gold Solo Double Bee
世界で最もタフで先進的かつパワフルなミニチュア・サーボ・ドライブ。
10,000以上の定性ワットを提供
最大160A @最大75VDC、140A @最大95VDC、40A @最大195VDCを供給できる超大電流Gold Solo Double Bee 、97.02cm3(5.92Inch3)のコンパクトなパッケージ
47 x 69.5 x 29.7 mm (1.85″ x 2.74″ x 1.17″)に最大11kWの電力を供給する先進の高電力密度サーボ・ドライブです。
この先進的な高電力密度サーボドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、ビルトインの安全性、さらにフル機能のモーションコントローラとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Solo Double Bee 電源は、メイン電源から絶縁されたDC電源から供給されます。Gold Solo Double Bee 、単一power suppliesまたはデュアルpower supplies動作します。メインDC電源と制御電源の分離が必要な場合は、部品番号に従って制御電源(メイン電源から絶縁)が必要です。
Gold Solo Double Bee 、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることができます。このドライブはElmo Application StudioEASII)ソフトウェア・ツールを使って簡単にセットアップと調整ができ、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。
Gold Solo Double Bee ハイライト:
- 5000ワット以上の高パワー密度
- 超大電流 - 最大160A/80V、140A/100V
- 接続設定が簡単
- わずか18~22グラム(1オンス未満)という記録的な軽さ
- 超小型、超高効率、PCBへの実装を前提に設計
- EtherCATまたはCANOpenによる高度なネットワーキング
- 広い動作範囲:
- 80VDC"、"11VDC- 75VDDC
- 「100VDC"、11VDC- 95VDC
- 「200VDC", 20VDC- 195VDC
- シングル、デュアル、ガントリーループ構成であらゆるフィードバックセンサーをサポート
- 独自の「高速・ソフトスイッチング技術」を採用し、99%以上の効率とごくわずかなEMIを実現
Feature | Units | D180/60 | D160/80 | D140/100 | D40/200 | D70/200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 |
Nominal supply voltage | VDC | 45 | 65 | 85 | 170 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 75 | 95 | 195 | 195 |
Maximum continuous Electrical | W | 8,600 | 10,000 | 11,000 | 6,400 | 11,000 |
Efficiency at rated power | % | > 99 | ||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage | ||||
Amplitude sinusoidal | A | 180 | 160 | 140 | 40 | 70 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 127 | 113 | 99 | 28 | 49 |
Current limit | A | Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C |
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | ~120.0 g (4.23 oz) |
EtherCAT Version Dimension | mm (in) | 47 x 69.5 x 29.7 mm (1.85" x 2.74" x 1.17") |
CAN Version Dimension | mm (in) | 47 x 69.5 x 26.9 mm (1.85" x 2.74" x 1.06") |
Mounting method | Panel Based Mounting |