コンパクトサーボドライブ
20-50A/100VDC、10-20A/200VDC

説明

Gold Cello .1kWに達する高性能サーGold Cello

高電力密度、小型サーボドライブ(最大4.1 kW)

Gold Cello 、469.35 cm³(28.3インチ)のコンパクトなパッケージ(150 x 105 x 29.8 mmまたは5.9″ x 4.1″ x 1.17″)で、最大4.1 kWの連続出力または8.2 kWのピーク出力を提供し、最高のサーボ性能を発揮する先進の高出力密度サーボ・ドライブです。

Gold Cello 高度なネットワーキングと内蔵の安全性を提供します。また、フル機能のモーション・コントローラーとローカル・インテリジェンスを備えています。

Gold Cello は直流電源で動作します。このドライブは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作します。

Gold Cello には様々なオプションがあります。複数の定格電力オプション、2種類の通信オプション、さまざまなフィードバック選択、I/O構成の可能性があります。

Elmo (EAS)ソフトウェア・ツールを使って簡単にセットアップと調整ができ、ゴールド製品ラインの一部として、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Cello サーボ・ドライブのハイライト:

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 高効率、高帯域幅パフォーマンス
  • 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • ダイナミック・パフォーマンスを向上させる高度なフィルタリング・オプション
  • 「オンザフライ」自動ゲイン・スケジューリング
  • ベクトル制御正弦波整流

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

96

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3300

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Maximum output voltage

VDC

14 V to 96 V

23 V to 195 V

Continuous current limit
(Ic) amplitude of sinusoidal current,
or DC trapezoidal commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.2

Peak current limit

A

2 x Ic

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

484 g (17.07 oz)

Dimension

mm (in)

150 x 105 x 29.8 mm (5.9" x 4.1" x 1.17")

Mounting method

Wall mount (on back or on side)

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント