Elmoは、EtherCATのような業界プロトコルや安全・EMC といった規格への準拠が、あらゆる産業機器の信頼できる動作を保証するために必須であると考えています。EtherCAT 内蔵の製品を選択することで、エンジニアは相互運用性などの大きな利点を得ることができます。
EtherCATは、モーションコントロール業界で現在 最も成長しているオープンプロトコルであり、コスト削減と柔軟性、結果をもたらすモーションコントロールのニーズに応えます。

なぜ、EtherCAT なのか?
- EtherCATは 比類のない性能でリードしています。
- EtherCAT 同期技術の強みにより、要求の高いシンプルなアプリケーションにも対応できます。
- ネットワーク・プロトコルと適切なデバイス・プロファイルの両方を正しく実装することで、真の分散型モーションコントロールが実現できます。
EtherCAT と あなたの機械装置
独自の通信プロトコルを使用する製品と普遍的に受け入れられているスタンダードな通信を採用する製品では、次のような大きな違いがあります。
- 他の準拠製品との迅速かつシンプルな統合。
- 効率・速度・バス負荷などネットワークの適切かつ信頼性の高い運用。
- 効率的で迅速な通信輸送。
- ノードの高度な同期と調整。
- 最適な多軸アプリケーションのための優れたサイクル、同期。
- あらゆる準拠製品のノードの追加・省略・交換(ベンダーを含む)、アップグレードが可能な「オープン」ネットワーク。
- 将来の準拠製品やソリューションとの互換性。
正式な EtherCAT 準拠を追求することは容易ではありません。それは、
- リソースを消費する(時間とお金)
- 開発コストの増加
- 開発期間を大幅に延長
- より多くの処理リソースを必要とし、部品コストの増加
- ハイレベルで熟練した、経験豊かで献身的なエンジニアリング・チームの関与
- 研究開発中の設計エンジニアに「プロトコルに忠実であること」を強いる
Elmo は、EtherCATや他のプロトコルに準拠することは努力に値するだけでなく、私たちの業界が進歩し、私たち全員が成功するために必要不可欠であり、唯一の方法であると考えています!
EtherCATはどのような成功をもたらしますか?
今すぐお問い合わせください。
「EtherCAT リアルタイムネットワーキングによる多軸位置制御」に関するホワイトペーパーで EtherCAT の詳細をご覧ください。
from Elmo Motion Control