説明

コンパクトなパネルマウント型2軸ネットワークベースサーボドライブ
最大20 A/100 V
最大2 x 1.6 kWの連続出力
Gold Duo 、1つの製品に2つのドライブを搭載した、コンパクトな壁掛け一体型デジタル・サーボ・ドライブ・ソリューションです。重量はわずか479gで、最大2 x 1.6 kWの連続出力または2 x 3.2 kWのピーク出力を提供します。
このソリューションは単一電源で動作し、最大2軸のアプリケーション向けに設計されています。Gold Duo 、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを備えています。
この先進的な高電力密度サーボドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性に加え、完全な機能を備えたモーションコントローラとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Duo 、12V~95Vの絶縁DC電源(別売)1つで駆動し、「スマート」制御電源アルゴリズムにより、ロジック用の補助電源が不要な1つの電源だけで駆動できます。
究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestro、インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装することができます。
Gold Duo ハイライト:
- Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
- 超小型、最高出力密度
- 高効率、高帯域幅パフォーマンス
- 複数の通信オプション:EtherCAT、USB、イーサネット
- 多様なフィードバックセンサーに対応
- 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
- ベクトル制御正弦波整流
Feature | Units | 2.5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 20/100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 | ||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 | ||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 | ||||
Maximum continuous power output | W | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | ||||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f=22 kHz | ||||
Auxiliary power supply | VDC | 11 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder) | ||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 1.8 | 3.5 | 7 | 10.6 | 14.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 9/200 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 12 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 170 | ||
Maximum supply voltage | VDC | 195 | ||
Maximum continuous power output | W | 480 | 960 | 1450 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | ||
Maximum output voltage |
| > 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz | ||
Auxiliary power supply | VDC | 12 to 95 VDC | ||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 3 | 6 | 9 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | 479 g (16.9 oz) |
Dimension | mm (in) | 150 x 105 x 25.8 mm (5.9" x 4.13" x 0.98") |
Mounting method | Wall Mount / Book Shelf |