フィードバック技術は、最も洗練されたサーボドライブの
標準機能です。

Elmo は、この技術に高度な機能を提供し、あらゆるエンコーダや
センサー構成をフィードバックとしてサポートします。

ヌル

シンプルなフィードバック構成

Gold ドライブに組み込まれ、EASでサポートされている Elmo「ソケット・テクノロジー」は、あらゆるタイプや構成のエンコーダの迅速で簡単なセットアップを可能にします。 続きを読む
ヌル

デュアル ループ オプション

Gold サーボドライブは、ポートA および ポートBの操作をサポートします。これは、デュアル・ループ・アプリケーション、デュアル・センサ・モータなどにも適用されます。 続きを読む
ヌル

アナログエンコーダSin/Cos、ポートB

内部プログラマブル乗算器 (x4 ~ x8192) を使用し、高アナログエンコーダ分解能を実現します。
続きを読む
ヌル

アブソリュート位置センサー

Gold ドライブ・アブソリュートポジションセンサー対応

  • EnDat 2.1/2.2
  • BiSS
  • Panasonic
  • Tamagawa
  • Mitsutoyo
  • SSI
  • Gurley

続きを読む "

ヌル

アブソリュート・エンコーダのマスキング

より高分解能のアブソリュートエンコーダを操作する場合、ユーザーは EAS を介して上位ビットと下位ビットの両方を性能低下なくマスクすることができます。 続きを読む
ヌル

エミュレーション、ポートC

フィードバック・エミュレーション (ソケット) を以下の信号フォーマットのいずれかに変換する。

  • A and B quadrature
  • Pulse and Direction
  • Up & Down
  • Hall Signals

続きを読む "

ヌル

グリッチフィルター

よりスムーズな動作とノイズ耐性の向上のために、グリッチフィルターを使用することができます。 続きを読む
ヌル

レゾルバ

プログラム可能な基準周波数: 1 / (2*TS*N)、N=1/2, 1, 2, 4 (Ts=マイクロ秒単位のサンプル時間) 続きを読む
ヌル

デジタルホール

「ホールズ・オンリー」フィードバック アプリケーションは、整流・電流ループ、速度ループ、位置ループの制御に使用されます。 続きを読む
ヌル

アナログ信号の補正

アナログセンサーにおけるオフセット、振幅、位相の不一致の補正 (レゾルバ、アナログホール、アナログ Sin/Cos) 続きを読む