超大電流小型サーボドライブ
430A/80VDC 360A/100VDC

説明

高電力密度、インテリジェント、弾力性のあるサーボドライブ

最大25kWの連続出力を実現

Gold Drum サーボ・ドライブは、永久磁石同期ブラシレス・モーター、DCブラシ・モーター、リニア・モーター、またはボイス・コイルと組み合わせて、電流、速度、位置、および高度な位置モードでDC電源から動作します。

Gold Drumドライブは、ベクトル制御による正弦波および台形整流のあらゆるタイプで使用できるように設計されています。スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることができます。 サーボ・ドライブのゴールド・ラインの一部として、Gold Drum Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Drum ハイライト:

  • Elmo Application Studio (EAS)ソフトウェア・ツールを使って簡単にセットアップとチューニングができます。
  • 高度で非常に高速なベクトル制御アルゴリズム(電流ループ帯域幅:4 kHz)
  • 高効率、高帯域幅パフォーマンス
  • 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
  • 多様なフィードバックをサポートインクリメンタル、エンコーダ、レゾルバ、デジタルホール、アナログホール、アナログ1V ptp(Sin/Cos)、アブソリュートシリアルエンコーダ、タコメータ、ポテンショメータ
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • PLCソース、PLCシンク、TTL I/Oタイプをサポート
  • 安全およびEMC規格に準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-1
Feature
Units
R360/100
R430/80
Minimum supply voltage
VDC
11
Nominal supply voltage
VDC
85
68
Maximum supply voltage
VDC
94
75
Maximum continuous power output
(at 85VDC)
kW
25
Efficiency at rated power
(at 360A @ 85VDC, 430A@70VDC)
%
> 99
VCB supply voltage option
VDC
11 to 95
VCB power supply
VA
7
Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation
A
360
430
Continuous RMS sinusoidal commutation
current limit (Ic)
A
254
304
Peak Current
A
No Peak
Feature
Units
All Types
Weight
g (oz)
2.4 Kg (84.7 oz)
Dimension
mm (in)
160 x 180 x 90 (6.30" x 7.09" x 3.54")
Mounting method
Panel / Wall Mounted

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント