スマートステッパサーボドライブ
20A/100VDC、9A/200VDC

説明

高電力密度、小型、ネットワークベースのステッピングモータ・サーボドライブ

最大20A/100Vおよび最大9A/200Vを供給

Gold Solo Bell 、コンパクトな139.60cc(8.52 in³)パッケージ(73.2 x 58.5 x 32.6 mm(2.88″ x 2.30″ x 1.28″)に最大1.6 kWの連続出力または3.2 kWのピーク出力を供給する先進の高出力密度サーボ・ドライブで、Elmo Gold Bell サーボ・ドライブをシンプルかつ効率的にアプリケーションに直接接続できるように設計されています。このソリューションは、Gold Bell 便利な接続インターフェースで構成されており、アプリケーションのPCB基板を設計する際の開発時間とリソースを削減または不要にします。

この先進的な高電力密度ステッピングモータードライバーは、最高の性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性に加え、フル機能のモーションコントローラーとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Solo Bell 、12V~95Vの絶縁DC電源(別売)1つで駆動し、「スマート」制御電源アルゴリズムにより、ロジック用の補助電源が不要で、1つの電源だけで駆動できます。

ゴールド・マエストロ Gold Maestro究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestro、およびインテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装できます。

Gold Solo Bell サーボ・ドライブのハイライト:

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • コンパクト、最高出力密度
  • 便利な接続インターフェース
  • 複数の通信オプション:標準、EtherCAT
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 複数の定格電力オプション
  • 開発時間とリソースの削減
FeatureUnits1/1002.5/1005/10010/10015/10020/100
Minimum supply voltage
VDC
12
Nominal supply voltage
VDC
85
Maximum supply voltage
VDC
95
Maximum continuous power output
W
80
200
400
800
1200
1600
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 99
Maximum output voltage
> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz
Control supply
VDC
12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
1.0
2.5
5
10
15
20
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
0.7
1.8
3.5
7
10.6
14.1
Peak current limit
A
2 x Ic
Feature
Units
3/200
6/200
9/200
Minimum supply voltage
VDC
12
Nominal supply voltage
VDC
170
Maximum supply voltage
VDC
195
Maximum continuous power output
W
480
960
1450
Efficiency at rated power (at nominal conditions)
%
> 99
Maximum output voltage
> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz
Control supply
VDC
12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)
Amplitude sinusoidal/DC continuous current
A
3
6
9
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)
A
2.1
4.2
6.3
Peak current limit
A
2 x Ic

1mmピッチコネクター

Feature
Units
All Types
Weight
g (oz)
estimated 122g (to be update) (4.30 oz)
Dimension
mm (in)
73.2 x 58.5 x 32.6 mm (2.88" x 2.30" x 1.28")
Mounting method
PCB mount

2mmピッチコネクター

Feature
Units
All Types
Weight
g (oz)
91g (3.21 oz)
Dimension
mm (in)
72.4 x 58.5 x 33.0 mm (2.85" x 2.30" x 1.299")
Mounting method
Panel Mounted

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール