小型サーボドライブ
20A/100V、10A/200V

説明

ソロホーネットは超小型サーボドライブです

新規設計には推奨されません

過酷環境用超小型サーボドライブ

Solo Hornetシリーズは、DCブラシおよびブラシレスモーター、リニアモーター、ボイスコイル用の高耐久性小型ExtrIQデジタルサーボドライブシリーズです。

マッチ箱サイズのこのサーボ・ドライブの重量はわずか1.8オンス(50g)ですが、長時間の環境条件に耐え、最大20アンペアの連続電流をサポートします。高密度であるため、ピーク電力3.2 kW、連続電力1.6 kWを供給することができます。

ElmoSimplIQテクノロジーに基づくHornetは、位置、速度、電流モードで動作可能で、幅広いフィードバックおよびI/Oオプションを搭載しています。Elmo Composer ソフトウェアを使用すると、ドライブのセットアップ、構成、チューニング、解析、プログラミングを簡単に実行できます。ドライブはDC電源で動作します。HornetはPCB実装デバイスであり、効率的でコスト削減の実現が可能です。

相手電源 ELP-30.

Feature

Units

15/48

20/48

5/60

10/60

15/60

20/60

2.5/100

5/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

6

7.5

12

Nominal supply voltage

VDC

42

50

85

Maximum supply voltage

VDC

48

59

95

Maximum continuous
power output

W

600

800

240

480

720

960

200

400

1200

1600

Efficiency at rated
power (at
nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f=22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

11 – 95 VDC (up to 2.5 VA inc. 5 V/200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

15

20

5

10

15

20

2.5

5

15

20

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

10.6

14.1

3.5

7

10.6

14.1

1.8

3.5

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

68.4 g (2.4 oz)

Dimensions

mm (in)

59 x 24.7 x 50 (2.32" x 0.97" x 1.86")

Digital in/Digital out/Analog in

 

6/2/1

Feature

Units

 Specification

PWM switching frequency

kHz

22 ± 3% default on the motor

Switching method

 

Advanced Unipolar PWM

Current loop bandwidth

kHz

< 2.5

Current loop sampling rate

kHz

Up to 16; default 11

Velocity loop bandwidth

Hz

< 350

Velocity loop sampling rate

kHz

Up to  8; default 5.5

Position loop bandwidth

Hz

< 80

Position loop sampling rate

kHz

Up to  4; default 2.75

Maximum heat sink temperature

°C (°F)

85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F)

Ambient temperature

°C (°F)

Non- operating: -50°C to +100 °C (-58 °F to 212 °F)

Operating: -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F)

Temperature shock

°C (°F)

-40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min

Maximum humidity

%

Non- operating: up to 95% relative
humidity non-condensing at 35 °C (95 °F)

Operating: up to 95% relative humidity
non-condensing at 25 °C (77 °F)
up to 90% relative humidity non-condensing at 42 °C (108 °F)

Maximum altitude

m (ft)

Non- operating: No limit

Operating: -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet)

Vibration

Hz

20 Hz -2000 Hz, 14.6g

Mechanical shock

 

Non- operating: ±40 g, Half sine, 11 msec

Operating: ±20 g, Half sine, 11 msec

Protection level

 

 

Feature
Support
CANopen and RS-232 interface
Yes
Current mode
Yes
Velocity mode
Yes
Position mode: jogging, point-to-point
Yes
Pulse and direction input
Yes
PT position versus time
Yes
PVT position and velocity versus time
Yes
Dual loop
Yes
ECAM / Follower
Yes
Overall user program size
32 KB
ソロホーネットは超小型サーボドライブです