小型大電流サーボドライブ
50A/100V、10A/200V

説明

ホークは極めてコンパクトで強力かつ耐久性に優れたサーボドライブです

新規設計には推奨されません

小型でインテリジェントなデジタルサーボドライブ

正弦波整流のDCブラシおよびDCブラシレスモーターに最適

ホークは、高出力密度とインテリジェンスを超コンパクトなパッケージに収めたユニークなサーボドライブで、最大75アンペアの連続電流を供給します。過酷な環境条件下でも動作します。

ホーク(Hawk)は、Elmo中核製品であるExtrIQサーボドライブ・ファミリーの最新製品で、すべてのExtrIQファミリーと同一の特性と機能を備えています。ホークは、高効率と超小型の電力密度を取り入れ、Elmo さらに一歩進化させました。

特にサーボ性能とコンパクトさが重要視される、あらゆるmotion control 用途に適しています。
ホークは
PCBに実装されたサーボドライブで、最高レベルの性能、インテリジェンス、ネットワーク機能を提供します。

  • ホークの電源はDC11V~195V(3つの電圧レンジ)の単一DCバスで、バックアップ機能を供給するスマート・コントロールを内蔵している。
  • ホークは最大75アンペアの連続電流、100アンペアのピーク電流を供給します。長時間の環境条件にも耐えるパワフルなサーボドライブです。

ホークは、正弦波フルベクトル制御、台形およびDCモータ整流方式を特徴としています。
ホークにはECAM、フォロワー、デュアルループ、パルスアンドディレクションアプリケーション用の補助フィードバックポートがあります。デジタルおよびアナログ・ポートもご利用いただけます。ホークは超小型、プリント基板実装、高出力サーボドライブで、数多くのスマートモーション機能を備えています。プログラミングの柔軟性、多様なフィードバック、CANopenネットワーキングと組み合わせることで、ホークは魅力的なソリューションとなります。

相手電源 ELP-30.

定格電力:最大100 Vモデル

Feature

Units

35/48

20/60

25/60

35/60

20/100

25/100

50/100

R45/48

R75/48

R45/60

R75/60

R35/100

Minimum
supply voltage

VDC

11

14

23

11

14

23

Nominal
supply voltage

VDC

42

50

85

42

50

85

Maximum
supply voltage

VDC

48

59

95

48

59

95

Maximum auxiliary
supply voltage

VDC

48

59

95

48

59

95

Maximum
continuous
power output

W

1300

960

1200

1700

1600

2000

4000

1700

3000

2200

3700

2800

Efficiency at
rated power
(at nominal
conditions)

%

> 97

Maximum
output voltage

 

97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Amplitude
sinusoidal/DC
continuous
current (Ic)

A

35

20

25

35

20

25

50

45

75

45

75

35

Sinusoidal
continuous RMS
current limit (Ic)

A

25

14.1

17.7

24.8

14.1

17.7

35.3

31.8

53

31.8

53

24.8

Peak current
limit

A

2 x Ic

No peak

Weight

g (oz)

165 g (5.8 oz)

Dimensions

mm (in)

80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965")

Digital in/
Digital out/
Analog in

6/4/1

Mounting
method

PCB mount

最大定格電力 200 V モデル

Feature

Units

10/200

17/200

20/200

R30/200

Minimum supply voltage

VDC

46

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum auxiliary supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

1600

2700

3200

4800

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 97

Maximum output voltage

 

97% of DC bus voltage at f=22 kHz

Amplitude sinusoidal/DC continuous current (Ic)

A

10

17

20

30

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

7

12

14.1

21.2

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

Weight

g (oz)

165 g (5.8 oz)

Dimensions

mm (in)

80 x 61 x 24.5 (3.15" x 2.4" x 0.965")

Digital in/Digital out/ Analog in

6/4/1

Mounting method

PCB mount

Feature

Units

 Specification

PWM switching frequency

kHz

22 ± 3% default on the motor

Switching method

 

Advanced Unipolar PWM

Current loop bandwidth

kHz

< 2.5

Current loop sampling rate

kHz

Up to 16; default 11

Velocity loop bandwidth

Hz

< 350

Velocity loop sampling rate

kHz

Up to  8; default 5.5

Position loop bandwidth

Hz

< 80

Position loop sampling rate

kHz

Up to  4; default 2.75

Maximum heat sink temperature

°C (°F)

85 °C – 88 °C (185 °F – 190 °F)

Ambient temperature

°C (°F)

Non- operating: -50°C to +100 °C (-58 °F to 212 °F)

Operating: -40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F)

Temperature shock

°C (°F)

-40 °C to +70 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min

Maximum humidity

%

Non- operating: up to 95% relative humidity
non-condensing at 35 °C (95 °F)

Operating: up to 95% relative humidity
non-condensing at 25 °C (77 °F) up to 90% relative
humidity non-condensing at 42 °C (108 °F)

Maximum altitude

m (ft)

Non- operating: No limit

Operating: -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet)

Vibration

Hz

20 Hz -2000 Hz, 14.6g

Mechanical shock

 

Non- operating: ±40 g, Half sine, 11 msec

Operating: ±20 g, Half sine, 11 msec

Protection level

 

 

Feature
Support
CANopen and RS-232 interface
Yes
Current mode
Yes
Velocity mode
Yes
Position mode: jogging, point-to-point
Yes
Pulse and direction input
Yes
PT position versus time
Yes
PVT position and velocity versus time
Yes
Dual loop
Yes
ECAM / Follower
Yes
Overall user program size
32 KB
ホーク カタログ番号と構成