説明

新規設計には推奨されません
超小型、スタンドアロン、ネットワークサーボドライブ(最大16 A/800 V)
最大10kWの連続出力
ソロ・トロンボーンは超小型の一体型デジタル・サーボ・ドライブで、重量は350g、連続出力は最大10kWです。
このサーボドライブはSimplIQ Tromboneで、サーボドライブをPCBに直接接続しない場合に使用できる便利なコネクタを内蔵したボードです。また、Solo Tromboneは、TromboneをPCBに統合する前のテスト目的にも使用できます。この高出力密度サーボドライブは、トランスを必要とせず、最大400 VDCまたは780 VDCの高電圧DC電源から "Direct to Mains "で動作するように設計されています。SimplIQおよびGoldシリーズのすべてのデジタル・サーボ・ドライブと同様に、ソロ・トロンボーンは究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestro接続します。
機能豊富なソリューション
トロンボーンは、高電力密度、プログラミングの柔軟性、CANopenネットワーキング、多数のmotion control 機能を兼ね備えた、実に機能豊富な製品です。2つのDCバスオプションがあります:50 - 400 VDCと100 - 780 VDCがあり、バックアップ機能を制御するためのスマート電源が内蔵されています。トロンボーンは、バックアップ機能用のDC24 V補助電源でも動作します。
ソロ・トロンボーン・ハイライト
- SimplIQのコア・motion control 技術に基づく
- 超小型、最高出力密度
- 高効率
- 多様なフィードバックセンサーに対応
- ベクトル制御正弦波整流
- 高度なフィルタリングとベロシティ・ゲイン・スケジューリングによるダイナミック性能の向上
Feature | Units | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | S suffix in P/N*: 50 | S suffix in P/N*: 95+ |
||||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | 560 for 400 VAC |
||||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | 780 |
||||||
Maximum continuous power output | W | Up to 10 kW of continuous qualitative power |
|||||||
Efficiency at rated power | % | > 98 |
|||||||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V |
|||||||
Auxiliary power supply | VA | ≤5 VA without external loading |
|||||||
Continuous current limit | A | 12 | 16 | 17 | 22 | 8 | 12 | 11 | 16 |
Sinusoidal continuous , | A | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | 2 x Ic | No peak |
||||
Weight | g (oz) | 350 g (12.3 oz) |
|||||||
Dimensions | mm (in) | 111 x 76 x 56 (4.37" x 2.99" x 2.21") |
|||||||
Digital in/Digital |
| 6/4/1 |
|||||||
Mounting method |
| Panel / Wall Mounted |
|||||||
* 24Vの制御電源があるモデルには、S接尾辞が表示されます。S接尾辞がない場合、制御電源は主電源から動作します。
Feature | Details |
|---|---|
Operating ambient temperature | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Storage temperature | -20° to +85° C ( -4° to +185° F) |
Humidity | 90% maximum non-condensing |
Maximum Operating Altitude | 2,000 m (6562 feet) |
Protection level | N/A |