小型大電流サーボドライブ
50A/100VDC、20A/200VDC

説明

Gold Solo Hawk 、インターフェース・ボードを搭載した耐久性に優れたコンパクトなサーボ・ドライブです。

超小型 "すぐに使える "サーボドライブ

(最大50 A/100 Vおよび最大20 A/200 V)

40℃~+70℃、最大14GRMS(振動)までの過酷な環境に対応するよう設計、検証、テスト済み。

Gold SOLO Hawk 先進的な高出力密度サーボドライブです。最高のサーボ性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性を、非常に小型で非常に効率的なパッケージで提供します。

Gold SOLO Hawk 、過酷な環境条件下でも作動するように設計されている。

わずか212g(7.47オンス)のGold Hawk 、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として、DC電源で動作する。

他のGold Line製品と同様、Elmo Application Studio(EAS)ソフトウェア環境を使って簡単に設定・調整でき、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold SOLO Hawk 、複数の定格電力オプション、複数の通信オプション、フィードバックオプション、I/O構成の可能性を備えたさまざまなモデルがあります。

相手電源 ELP-30.

Gold Solo Hawk ハイライト

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、クラス最高の出力密度
  • 最大連続出力5000W、ピーク出力10000Wのサーボモーターを駆動
  • フィールドバス通信:EtherCAT、CANopen
  • RS232、RS422、USB、イーサネット、
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • 極めて効率的、99%以上

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

95

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3300

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Maximum output voltage

VDC

14 V to 95 V

23 V to 195 V

Continuous current limit (Ic)
amplitude of sinusoidal
current, or DC trapezoidal commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Digital out

 

4 digital outputs

FeatureUnitsAll Types
Weight

g (oz)

239.3 (8.44)
Dimension
mm (in)
51.8 (H) x 80 (L) x 61 (W) mm (2.04" x 3.15" x 2.40")
Mounting method
Panel Mounted

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

過酷環境向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール