サーボアプリケーション用スマート大電流電源 - 最大60kW出力、最大3X528VAC

説明

タンバリン100は大電流、サーボアプリケーション用電源

サーボアプリケーション用スマート大電流電源

最大出力60kW、最大3X528VAC

タンバリン Tambourine-100は、複数のサーボ・ドライブを駆動するために設計された、Elmo最新のスマートでパワフルな大電流電源です。

タンバリン Tambourine-100は、最大3x528VACのAC入力電圧を、連続100A、ピーク200Aの出力電流を持つフィルター付きDC電圧に整流します。

特徴

  • 最大3×528VACのAC入力電圧を、連続100A、ピーク200Aの出力電流でフィルタリングされたDC電圧に整流する。
  • 1台のTambourine-100 電源で駆動できるサーボドライブの数は、サーボドライブの消費電力の合計によってのみ制限され、Tambourine-100出力電流によって制限されることはありません。従って、消費電力の合計が100A以下であれば、1台のTambourine-100多数のサーボドライブを駆動することができる。
  • 絶縁されたサーボドライブに給電する場合は主電源から直接、絶縁されていないサーボドライブを使用する場合は絶縁トランスを介して動作します。
  • 高慣性の高速ブレーキングを可能にする回生ブレーキ機能を持つ。
  • 電源オン時の電流を低レベルに制限するアクティブなゼロクロス突入電流リミッターを内蔵し、電源からのターンオン・ストレスを低減。
  • EMCフィルタリングを内蔵しているため、外付けデバイスが不要で、CEおよびその他のEMC規制に適合しています。

金属製のブックシェルフ(パネルマウント)構造で、シンプルかつ迅速な取り付けが可能。

保護

プロテクション内蔵:

  • オーバー温度
  • 「シャント・オン」デューティ・サイクル・リミッター
  • 位相損失

入出力

絶縁された入力と出力を持つPLCレベル

  • In 1- DC電源バス入力の有効化/無効化
  • In 2 - 相損失が検出されたとき、またはACシャットダウン時に、DCバスラインを高速放電する。
  • 出力1 - 相損失表示出力
  • 出力2 - プリ温度保護表示出力

 

LEDインジケーター

フロント・ディスプレイには以下のインジケーターがある:

  • 補助24V
  • ハイパワー
  • シャント「オン」状態
  • シャント・デューティ・サイクル制限
  • オーバー温度
  • AC故障

タンバリン100のハイライト :

  • 連続出力電流100A
  • AC入力(50~500Hz)
  • 三相運転のみ
  • マインへの直接アクセスが可能
  • 高い回生(ブレーキ)能力
  • アクティブゼロ交差突入電流制限
  • EMCフィルタリング "内部"
  • I/Oレベルを使用して出力パワーのオン/オフを制御
  • UL、IEC、CE、準拠
Power SupplyTAM-100/120VACTAM-100/230VACTAM-100/480VAC
Nominal Input AC Voltage3X120VAC3X230VAC3X480VAC
Max Input AC Voltage3X125VAC3X270VAC3X528VAC
Max Output Power Cont.18KW38KW75KW
Max Output Power Peak36KW76KW150KW
Nominal DC bus Output (at nominal AC Voltage)170 VDC325 VDC560VDC for 400VAC input
680VDC for 480VAC input
Shunt Power (Peak)9KW11KW23KW
Shunt trip voltage (V)182 to 189382 to 386747 to 758
DC Output Cont. Current100A100A100A
DC Output Peak Current200A200A200A
Mating DrivesXXX-YYY/200XXX-YYY/400XXX-YYY/800
Aux Power supply Voltage & power20VDC to 27.5VDC
12W (including fan)
20VDC to 27.5VDC
12W (including fan)
20VDC to 27.5VDC
12W (including fan)
Weight5Kg5Kg5Kg
Operating temperature0˚C to 40˚C0˚C to 40˚C0˚C to 40˚C

Tambourine 100の電源は、以下の業界安全規格に準拠しています:

Safety and EMC StandardsItem
UL 508C RecognizedPower Conversion Equipment
In compliance with UL 840Insulation Coordination, Including Clearance and Creepage
Distances of Electrical Equipment
In compliance with UL 60950-1 (formerly UL 1950)Safety of Information Technology Equipment, Including
Electrical Business Equipment
In compliance with IEC/EN 61800-5-1Safety for adjustable speed electrical power drive system
In compliance with IEC/EN 61800-3EMC for adjustable speed electrical power drive system
In compliance with EN 60204-1Low Voltage Directive, 73/23/EEC
タンバリン100 カタログ番号と構成

追加情報

環境

産業