小型サーボドライブ
20A/100VDC、9A/200VDC

説明

小型ネットワークベースサーボドライブ

最大20 A/100 Vおよび最大9 A/200 V

最大1.6kWの連続出力

Gold Whistle 、コンパクトなPCB搭載型デジタル・サーボ・ドライブで、重量はわずか55g、連続出力は最大1.6kW、ピーク出力は最大3.2kWです。

この先進的な高電力密度サーボドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、内蔵された安全性、さらに完全な機能を備えたモーションコントローラとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Whistle 12V~95Vの絶縁DC電源(別売)で駆動し、「スマート」制御電源アルゴリズムにより、ロジック用の補助電源が不要で、1つの電源だけで駆動することができます。

究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestro、インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装することができます。

Gold Whistle ハイライト

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率、高帯域幅パフォーマンス
  • 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • ベクトル制御正弦波整流

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

Peak current limit

A

2 x Ic

 

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

12

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

> 95% of DC bus voltage at f = 22 kHz

Auxiliary power supply

VDC

12 to 95 VDC

(up to 6 VA inc. 5 V/2 x 200 mA for encoder)

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

55 g (1.94 oz)

Dimension

mm (in)

55 x 46 x 15 mm (2.2" x 1.8" x 0.6")

Mounting method

PCB mount

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール