Elmoモーション・ソリューションは、進化を続ける水中遠隔操作車(ROV)の世界に最適です。

物理的な優位性だけでなく、Elmo 超高電圧駆動による水中での高速推力、高度なサーボ・アルゴリズムによる水流に対するスラスターの起動、深海の圧力や衝撃に対する必須の堅牢性といったニーズにも対応している。

高速、パワースラスト

Elmo幅広いドライブは、ROVに超高電流・高電圧を供給し、あらゆる速度や加速度のスラスターに対応します。スラスターは数ワットから数キロワットまで問題ありません。

小型軽量ROV

ROVの小型化にさらに貢献するElmo 、コンパクトでありながらパワーを満載しています。極めて高い電力密度は、全体的な設置面積と重量の軽減に不可欠です。

水流に対するスラスターの始動

ホットプラギングなどの高度なサーボアルゴリズムにより、水流による既存のスラスタの動きに関係なく、ROVのスラスタが回転を開始する。

アンビリカル電源の選択

高電圧でも、TMSからの降圧でも、AC電源でも、整流済みのDC電源でも、Elmo 、あらゆるシナリオに対応する多用途のドライブ・ファミリーで、あらゆる電源に対応できます。

究極の耐海性

Elmo 、高温(-40~70°C)、高圧、衝撃、振動などの過酷な環境条件下でも動作するように設計されています。

オール電動ROVに最適

極めて高い出力密度と比類のない効率を誇るElmo 、マニピュレーターを正確に制御するにも、サースターをスムーズに回転させるにも、全電動式ROVにとって理想的なパートナーです。

おすすめ商品

ElmoすべてのドライバーはROVアプリケーションの過酷さに対応できますが、Gold DRUM 最大800ボルトの高電圧に対応し、軽量であるため、最も人気のある選択肢のひとつです。

Gold Drum

High Current Servo Drive
Up to 90A/60VDC, 50-150A/100VDC ,35-60A/200VDC,
18-26A/400VDC