統合ドライブ・モータ

100V - 200V

説明

Gold Duet 40 高集積サーボドライブ

ゴールド・デュエット40

高集積サーボドライブおよびモータ、100V~200V

デジタル・サーボ・ドライブのゴールド・デュエット・シリーズは、高耐久性で、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。ゴールド・デュエットは、コンパクトな高品質パッケージで最大 400Wの連続出力と 1200Wのピーク出力を実現します。

ゴールド・デュエットには、Elmo先進的なゴールド・ラインの一部であるデジタル・ドライブが含まれています。このデジタル・サーボ・ドライブは、あらゆるタイプの正弦波および台形整流、ベクトル制御で使用できるように設計されています。ゴールド・デュエットは、スタンドアロン装置としても、リアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部としても動作します。

Elmo Application StudioEASII)ソフトウェア・ツールにより、ユーザはサーボ・ドライブをモータと共に最適に使用できるように迅速かつ簡単に設定することができます。ゴールド・デュエット内のゴールド・ドライブは、ゴールド・ラインの一部として、完全にプログラム可能です。

ゴールド・デュエットのハイライト:

ゴールド・デュエットは、ゴールド・シリーズのElmo 内蔵した、Elmo最高性能の一体型サーボ・モーター・ファミリーです。

ファミリーに追加された最新バージョンは、高性能サーボモータで実現されています。デュエットのデジタル・サーボ・ドライブのゴールド・シリーズは、非常に弾力性があり、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。新しいゴールド・デュエットは、コンパクトな高品質パッケージでハイパワーを実現します。

  • 定格トルク最大0.32NM (100W)
  • 最大0.96NMピークトルク
  • 高度なEtherCATネットワーキング

40 mm フランジ 100V~200V モータの電気的および物理的データ

Parameter

 

50W

100V

50W

200V

100W

100V

100W

200V

Motor

Rated Rotation
Speed

rev/min

3000

3000

3000

3000

Rated Torque

Nm

0.16

0.16

0.32

0.32

Maximum
Peak Torque

Nm

0.48

0.48

0.96

0.96

Rotor Inertia

x10-4 kgm2

0.018

0.018

0.033

0.033

Rotor Inertia
with brake

x10-4 kgm2

0.021

0.021

0.046

0.046

Electrical

Min DC bus for
Rated Speed
@ 3XRated Torque

VDC

45

170

45

170

Minimum
Supply
Voltage

Supply
Type 1

VDC

24

NA

24

NA

Supply
Type 2

10

20

10

20

Maximum Supply
Voltage

VDC

96

196

96

196

DC Bus Input
Current @Vbus

At Rated Speed
& Rated Torque

A/V

1.2A@48V

0.7A@85V

0.4A@170V

2.4A@48V

1.4A@85V

0.7A@170V

VL , Control &
Logic Supply

VDC

See Table in section ‎4.3 Auxiliary Supply Input Voltage (VL)

Mechanical

Weight W/O Brake

Kg

0.65

0.65

~0.85

~0.85

Weight With brake

Kg

~0.85

~0.85

~1.05

~1.05

Dimensions
W/O Brake

Mm

(in)

104.3x83.4x43

(4.11x3.28x1.69)

104.3x83.4x43

(4.11x3.28x1.69)

126.3x83.4x43

(4.97x3.28x1.69)

126.3x83.4x43

(4.97x3.28x1.69)

Dimensions
With Brake

mm

(in)

134.3x83.4x43

(5.29x3.28x1.69)

134.3x83.4x43

(5.29x3.28x1.69)

156.3x83.4x43

(6.15x3.28x1.69)

156.3x83.4x43

(6.15x3.28x1.69)

Encoders

 

Options


  • Single turn 20 bits Absolute Encoder, N option.

  • Multi-turn, 20 bits single turn + 16 bits multi-turn, 
    including battery, T option

  • Quadrature 2500 ppr + commutation signals (Hall signals), E option

Other resolution on request

Structure

 

Totally enclosed, non-ventilated

Protection level

 

IP65