1. UGV
    ラジコンロボット

    過酷環境下でも高出力・高性能を発揮するラジコンロボット

    戦場での優れたモーションコントロールは、単なる特典ではなく命を救う力を持つものです。そこで、ある無人車両メーカーが過酷な環境向けの遠隔操作型全地形対応ロボットを開発した際、最も過酷な環境でも移動できるように調整された高性能で信頼性の高いモーションコントロールを実現するために Elmo の Gold Bee サーボドライブを採用しました。

  2. 自動試験装置用の高スループット・モーションコントロール

    半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なモーションコントロールソリューションが必要でした。

  3. Elmo 搭載の半導体ウエハー検査装置の分散サーボ制御

    半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なモーションコントロールソリューションが必要でした。

  4. Elmo の高速セトリングサーボドライブでウエハーテストを 30%高速化

    適切なサーボドライブは、半導体試験装置メーカーが最高の品質と精度基準を維持しながらウエハーテスト速度を向上させるのに役立ちました。

  5. ADAS試験用高出力密度プロペル・ソフトターゲット

    Elmo 搭載の先進運転支援システム (ADAS)

    Elmo のサーボドライブが ABダイナミックの高出力・薄型先進運転支援システム試験プラットフォームの構築に貢献しています。

  6. 協働ロボット

    Elmo の究極のモーションコントロールは 、中国の大手ロボット企業である Siasun社 が開発した初の製造現場での協働ロボット Coworker の
    新しいデザインを後押しし、その課題に応えています。

  7. ロボット脳神経外科手術のための高精度な Elmo パワー

    脳神経外科では、患者を助けるか傷つけるかの分かれ目はミクロン単位になります。そこでインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究者たちは
    Elmo に注目しました。

  8. Elmo 搭載の自動検査システムで 新型コロナウィルス感染症と闘う

    迅速な検査が新型コロナウィルス感染症対策の鍵。Elmo ドライブによる自動検査システムは、ラボのスピードアップに役立っています。

  9. UGV

    フレキシブルなモジュール式レーザー誘導車、統合STOで市場投入までの時間を短縮

    倉庫向けの革新的なイントラロジスティクスおよびマテリアルハンドリング ソリューションの世界的な大手サプライヤーは、固定レール上の
    シャトルの大半を置き換える柔軟なモジュール式レーザー誘導車 (LGV) の開発を支援するため Elmo Motion Control社 に依頼しました。

  10. 小型サーボドライブ、深海ROV試験で圧力下でも性能を発揮

    イギリスの水中工学の専門家である All Oceans社 が、最も深い海域で活動するフライアウト式 ROV を作ろうと考え Elmo に依頼しました。

  11. 高出力ドライブにより、ピック&プレースマシンの高精度な力制御を実現

    新世代のピック&プレースマシンは、高速スループットと高精度に加え、配置された部品の実装力を高精度に制御することが要求されています。

  12. タレットテストハンドラーマシンの性能向上

    タレットテストハンドラーマシンは、半導体部品の内部回避の物理的欠陥を特定するテストや電気的完全性を判定するテストを行うために使用されます。

  13. Elmo 搭載の高精度ガントリー式ディスペンシングマシン

    革新的なディスペンシングロボットは、要求の厳しいアプリケーションに卓越したスピード、精度、柔軟性を提供します。

  14. 最先端のレーザー切断ソリューション

    革新的なレーザー機器メーカーが、次世代レーザー切断機の製造を求めたとき Elmo サーボドライブとコントローラが最適であることが証明されました。

  15. Elmo が可能にする精密な半導体自動テスト

    半導体産業向けの精密技術を製造する大手メーカーが、より小型で優れた性能を持つ機械の製造に Elmo を採用しました。

  16. 自動誘導車で駐車場に革命を起こす

    自律走行型無人搬送車 (AGV) は安全で信頼性が高く、効果的で省スペースな駐車を実現するために、小型で高出力を必要としていました。

  17. ハリウッドが Elmo のハイパワー サーボドライブで爆発的なアクションを撮影

    Elmo のサーボドライブとソフトウェアは、最先端の映画カメラが半自律的な高速ロボット・ドリー・システムで爆発的なスピードで移動するのに
    役立っています。

  18. 最先端のモーションコントロールがボトルのラベリングを加速

    Elmo は毎時 6万枚以上のラベリングおよびキャッピングマシンのラインスピードに対応し、業界をリードする新性能を提供します。

  19. 高負荷用大電流コンパクトドライブ

    重量物搬送システムのスムーズで正確な動き

    WFT社は、産業用トランスポーターを Elmo Gold Drum サーボドライブでアップグレードし、長時間にわたって高電流を得ることができました。

  20. ストレステスト・ステーションがもたらすモーションコントロールの課題を克服する

    ストレステスト・ステーションがもたらすモーションコントロールの課題を克服する

    ストレステストでは多くの場合、部品に数日で製品寿命全体のストレスがかかるため、あらゆる側面を厳密に制御する必要があります。
    Heitec AG は、医療機器などの高度な製品向けのハイエンド試験ステーション用の精密なモーション制御を求め Elmo Gold Whistle サーボドライブを
    採用しました。その理由をお読みください。

  21. UGV

    高電力密度ドライブが NASA の宇宙の土の掘削を支援

    NASAは、低重力で過酷な環境下で土や岩を採掘するロボットを開発しました。

  22. インテリジェントサーボドライブは、さまざまな重量の荷物の吊り上げや搬送をサポート

    AGVシステムの大手メーカーが Elmo の先進サーボドライブで最新モデルをアップグレードし、長年の運用上の問題を解決します。

  23. 高電力密度ドライブがスマート倉庫で移動ロボットを動かす

    ある電子商取引大手の全自動仕分け施設の成功は、Elmo の小型高性能サーボドライブを搭載した薄型移動ロボットにかかっていました。

  24. UGV

    Elmo を搭載した高速・全方向無人機

    無人車両は年々進化を遂げています。今日 無人車両はより過酷な地形や環境での操縦を任務としています。

  25. 自動化された医療検査機関

    現代の医療検査機関はコストを下げ、競争力を維持するために検査手順を自動化する必要があります。

  26. 高精度印刷検査のためのカメラ位置決めを強化

    印刷の欠陥が早期に発見されないと、時間のロスと材料の浪費につながります。洗練されたマシンビジョン検査システムはこの問題を解決できますが、速度やサイズの厳しい制約に対応できる適切なモーションコントロールソリューションが必要です。印刷検査をリードする AVT社 がどのようにこの課題を解決したかをお読みください。

  27. PCB製造におけるビルトインの柔軟性と品質管理を可能にする

    プリント基板 (PCB) は、携帯電話やノートパソコンなど私たちが使用するほとんどすべての電子機器に搭載されています。技術が猛烈なスピードで変化する中、PCBメーカーはより柔軟で優れた性能を必要としています。しかし、柔軟性が増すと複雑さも大幅に増します。ここでは、あるPCB印刷機メーカーがモーションコントロールの課題をどのように解決し、より大きな柔軟性と大幅なスループットの向上を実現したかを紹介します。

  28. Elmo による自動トラス製造

    トラス製造プロセスを自動化するための幅広い機器が利用可能です。このプロジェクトでは、拡張性の向上、機能の追加、コストの削減など
    いくつかの課題が提示されました。

  29. Elmo 製品でボトルのキャッピングとラベル貼りの効率をアップ

    あるボトリング会社は、機械式カムを電子式カムに置き換え、機械的な大改造をすることなく効率を向上させたいと考えていました。

  30. 糸巻き機

    このアプリケーションソリューションを開発した企業は、繊維機械の最大手メーカーのひとつです。

  31. UGV

    Elmo 製品の爆弾処理ロボットとの完璧な適合性

    電車やバスなどの狭い空間に適応した爆弾処理ロボットは、インテリジェンスを内蔵した小型軽量のサーボドライブを使用しています。

  32. ECOカー

    エコカー、ステア・バイ・ワイヤー技術と省エネルギー競争

    ステア・バイ・ワイヤー技術の利点のいくつかは、省エネコンテストであるシェル・エコマラソンで実証されたように明白です。

  33. 高度な心臓画像診断の中核をなすモーションコントロール

    高度な心臓画像システムを実現するためにメーカーは高速シリアル通信チャンネルを備えたコンパクトなモーションコントロールソリューションを必要としていました。

  34. クリーンルーム用ロボットの高精度動作

    クリーンルーム向けの自動生産を専門とする半導体企業が、液晶パネルを移動させるロボットを製造していました。

  35. 小型移動ロボットに高荷重能力を構築

    多くのロボットが重い荷物を運ぶことができますが、すべてのロボットが厳しい産業要件を満たせるわけではありません。ある大手ロボットメーカーが、最大 1トンの荷重を扱える小型でコスト効率の良い移動ロボットを作ろうとしたとき、インテリジェンスと高電力密度が統合されたモーションコントロールソリューションが必要でした。そして、Elmo がそれを実現しました。

  36. Elmo のダイヤモンドレーザー切断ソリューション

    Elmo は、ダイヤモンドレーザー切断システムの設計と運用に合わせた包括的なモーションコントロールソリューションを提供します。

  37. LED セミコン・ダイボンディングマシンの性能向上

    半導体の量産メーカーは、業界をリードするLEDをより速く、よりコスト効率の高い方法で生産することに関心を寄せていました。

  38. UGV

    Elmo ドライブで高機動ロボットのパワーと敏捷性を向上

    Gold Whistle サーボドライブは、高性能カオスロボットの極端なパワー要件と狭いスペースの両方に対応するのに優れています。

  39. 先進のモーションコントロールが Cアームを最適化し、より良い医療用イメージングを実現

    Elmo の Gold Maestro ネットワークコントローラーソリューションは、コンピュータの処理を解放し、Cアームの性能向上とより良い医療提供をサポートします。