Gold Twitter
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
Elmo は、あらゆる産業オートメーション向けのモーションコントロールソリューションの一部として、幅広い用途のサーボドライブを提供しています。Gold サーボドライブには最先端の制御技術と電力変換技術が組み込まれており、Elmo EAS II (Elmo)と組み合わせることで、機械システムの限界まであらゆる機械的負荷シナリオを最適に動かします。
グローバルな業界標準に完全に準拠した Gold ラインサーボドライブは、性能・機能・柔軟性において比類のない製品です。最先端の EtherCAT および CANopen ネットワーク通信をフルに活用しています。Goldサーボドライブには幅広いサイズ・動作電圧・出力電流があり、インクリメンタルエンコーダ・アナログ (Sin./Cos.)、高精度・高分解能・乗算器内蔵レゾルバ・2相 /3相 アブソリュートアナログホール・アブソリュートシリアルエンコーダなど ほとんどのフィードバックセンサをサポートしています。
Gold サーボドライブは、電流・速度・位置ループのサンプリング時間を備えているため、非常に高い帯域幅と堅牢な安定性マージンを実現しています。
さらに、このドライブは電流ダイナミックレンジが2000 : 1 (100Aのドライブが 0.05Aの負荷をスムーズに動かす) と非常に高い直線性を持ち、あらゆる機械的な動的システム特性に対応できる柔軟な制御ループ順序を備えています。
Gold サーボドライブでは、Elmo 独自の高度なセンサソケットインターフェースを介したフィードバック組織の柔軟な構成により、デュアルループアーキテクチャ用の任意のフィードバックセンサの組み合わせが可能です。
Gold サーボドライブは、医療機器・スマート倉庫・半導体から航空宇宙・水中アプリケーション・研究用機器まで、ほとんどすべての産業で使用されています。Elmo Gold ラインは、エッフェル塔の頂上の誘導灯、潜水艦や水中ROV、家屋建築ロボット、ウェハーハンドリング・検査機、アンテナ、高解像度顕微鏡、空港誘導AGV、外骨格、オーダーピッキングロボティックAGV、電子基板プローブテスターなど、幅広い用途に導入されています。
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
Ultra Small Servo drive
180A/60V, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC
Ultra Small Servo drive
180A/60V, 160A/80VDC, 140A/100VDC, 70A/200VDC
Ultra Small Servo drive
100A/200V, 210A/100V, 240A/80V, 270A/60V
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Smart Stepper Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
Smart Stepper Servo Drive
15A/100VDC, 9A/200VDC
Compact High Current Servo Drive
20-50A/100VDC, 10-20A/200VDC
Compact High Current Servo Drive
20-50A/100VDC, 10-20A/200VDC
Compact servo drive
20-50A/100VDC, 10-20A/200VDC
Very Small High voltage Servo Drive
5-7A/400VDC
Very Small High voltage
5-7A/400VDC
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC optional
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
Up to 10 kW of continuous power
*900VDC optional
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
*900VDC optional
High Current Servo Drive
Up to 90A/60VDC, 50-150A/100VDC ,35-60A/200VDC,
18-26A/400VDC
Ultra High Current Compact Servo Drive
430A/80VDC 360A/100VDC
Ultra High Current Compact Servo Drive
650A/80VDC, 550A/100VDC
High voltage, High Current Compact Servo Drive
50-100A/400VDC, 35-100A/800VDC, *900VDC optional