TCP/IPおよびUDP/IPを介した独自のホスト通信
で使用:
- 非専有プロトコル
- IECまたはC/C++プログラミング環境
で使用:
業界標準のプロトコルよりも独自の通信プロトコルを使用したい場合、G-MASはCおよびC++ライブラリを介してTCP/IPおよびUDP/IP通信インターフェースを提供します。
プログラマーは、TCP/UDPタスクを使用するために、ソケット・インターフェースに精通している必要はありません。このディレクション接続方式を使うことで、プログラマーはクライアント側とサーバー側の両方を設計・実装することができる。
TCPサーバー/クライアントは、それぞれG-MAS/リモートマシン上で実行でき、その逆も可能です。クライアント側ホストはPLCデバイス、PC、またはG-MASインスタンスにすることができます。UDP/EoEクライアントは、EoEプロトコルを介してドライブと直接通信できます。