マシン・シーケンスを構築し、コードなしで動作軌跡を作成
で使用:
- アプリケーション開発段階
- モーション軌道の設計
- モーション・シーケンスのテスト
- テスト中の反復シーケンスの実行
で使用:
G-MASスクリプトマネージャ(GSM)はElmo Application Studio(EAS)に組み込まれています。実行ファンクションブロックを介して、G-MAS EtherCAT / CANopenフィールドバスネットワーク配下のすべての軸モーションを管理・制御できます。
GSM は、
PLC-Open 標準を使用して、ほとんどのモーション関連 FB モジュールを実行します。管理、反復、条件付き FB 用の追加実行モジュールも使用できます。このツールを使用すると、ユーザーは1行もコードを書くことなく、非常に簡単かつ迅速にマシンシーケンスを構築、実行、ロード、保存、デバッグし、モーション軌道を作成することができます。