位置センサーのデータビットをマスクして分解能を下げる
で使用:
- 32ビット以上の解像度を持つセンサー
- 特定の用途のためにセンサーの感度を下げる
- 特定の用途における絶対読み取り範囲の縮小
で使用:
Elmoゴールド・ドライブは、エンコーダから最大32ビットの位置データの読み取りをサポートしています。データ分解能が32ビットを超える(または1回転あたり30ビットを超える)センサーをサポートするために、ユーザーは必要に応じて低ビットまたは高ビットをマスクしてデータ分解能を下げることができます。
低ビットがマスクされると、センサー感度は低下する。上位ビットがマスクされると、絶対検出範囲が狭くなり、同じポイントが複数の位置で報告される可能性がある。
例えば、1ナノメートルの分解能で36ビットの位置データを提供するリニアアブソリュートセンサーでは、合計32ビットの位置データに制限するために、ユーザーは少なくとも4ビットをマスクする必要がある。