従来のドライバーより1.5倍高い継続電流を提供
で使用:
- ハイパワー/トルク/フォース・アプリケーション
- 放熱制限のあるアプリケーション
- 極限環境アプリケーション
で使用:
Elmo独自の "R "タイプ・サーボ・ドライブの設計は、ピーク電流能力を持たないが、"従来の "連続電流よりも1.5倍高い連続電流能力を持つ!
電流制限機構は、サーボ・ドライブを損傷から保護するために使用されるもう一つの機能である。
従来の」サーボ・ドライブでは、電流制限メカニズムは電流ピーク時間制限によって行われ、ほとんどのサーボ・ドライブでは最大3秒に制限されている。
従来の」ドライブがピーク電流制限時間を超えると、電流は連続電流制限に下がり、ドライブ電流保護アルゴリズムが再びピーク電流を許可するまでピーク電流は無効になります。
Elmo'R'タイプ・サーボ・ドライブは、スマートな "サーマル・オペレーション・エンベロープ "メカニズムによって保護されており、負荷に関係なく高電流を長時間持続させることができます。