説明
Elmoゴールドライン・サーボドライブにはユニークな特徴があります。1台のゴールド・サーボ・ドライブで2台のモーターを制御します:
- 第1軸は、高性能motion control用に作られた「メイン」サーボモーター
- 第2軸は "サービス "モーターで、低コストのステッピングモーターや、パルスと方向参照コマンドを受け付けるあらゆるサーボ用に作られている。
Elmoゴールド・サーボ・ドライブは、サードパーティのサーボ・ドライブ(サービス・モーター)を以下の方法で制御できます:
- パルスと方向性
- 直交エンコーダ信号(AクワッドB)
- 時計回り/反時計回り(CW/CCW)信号
2 in 1の実装は、2つの方法で行うことができる:
- スタンドアロン」として、1つのソリューションで2つの軸を制御するために1つのドライブを使用します。
- 多軸ネットワーク」の一部としてGold Maestro Elmo多軸コントローラ)
、またはDS-402 CoEベースのEtherCAT通信を使用する上位レベルのMulti Axis Controller 経由します。
デザインの特徴
- システム全体のコストを大幅に削減 - 1台の価格で2台のモーターを制御
- 1本のケーブルで済むシンプルな実装
- すべてのElmo金型サーボ・ドライブ・シリーズに内蔵されている機能
- EASII ソフトウェア・ツールによる容易なコンフィギュレーション