データテーブルまたは設定された比率を使用してマスターとスレーブの動きを同期させる

で使用:

  • 移動体にマニピュレーターを位置づける
  • 複数ドライブの同期

ECAMおよびフォロワーモジュールは、位置モードでマスターとスレーブ間のリンクを作成します。同期された位置関係は、ECAMデータテーブルおよび/または設定されたフォロワー比で指定できます。

サポートされる機能は、標準 PLCopen ECAM およびギアリング機能に基づいており、次の図に示されています:

  • マスターリファレンスソースには、センサー、CANエンコーダー、DS402プロファイラーが含まれます。
  • 作業モードは以下の通り:
    • 定期的なECAM
  • 非周期ECAM
  • フォロワー
  • デザインの特徴

    • 複数のデータテーブルを事前に定義し、必要なテーブルをその場で選択してアクティブにすることができます。
    • アクティブなテーブルをオンザフライで更新できる(現在のテーブルインデックスを除く)
    • ECAMテーブルには、固定または可変のセグメント・ギャップを含めることができる。
    • ユーザーコマンドまたはデジタル入力のオン/オフ
    • 二次または線形テーブル補間を使用可能
    • CAMとフォロワーの速度/加速度出力は、ノイズを低減するために有限インパルス応答(FIR)フィルタを通過します。

詳細については、motion control 専門家にお問い合わせください。

私たちにお任せください