航空機、地下鉄車両、バスのような狭いスペースで使用する爆弾処理ロボットを設計する場合、正確な動作が生死を分ける可能性があり、1グラム単位が重要であるため、適切なサーボドライブがすべてを左右します。Telemaxの爆弾処理ロボットは、航空機、地下列車、バスなどの狭い空間での作業用に特別に設計されているため、コンパクトなサーボドライブの必要性が不可欠です。
このケーススタディを読むと、以下のことがわかる:
- コンパクトなハイパワーサーボドライブにより、狭いスペースでも効率的に作業できる爆弾処理ロボット。
- マッチ箱サイズのサーボドライブで最大3.3kWのピークパワーを得る。
- ドライブをマシンのほとんどどこにでも配置できます。
- 開発時間を最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。
マシン要件
車両全体の最大重量は80kgで、そのほとんどをバッテリーとモーターが占める。マニピュレーターは限られたスペースで使用されるため、ロボットとマニピュレーターアームの物理的なサイズはできるだけ小さくする必要があった。その他の重要な考慮点は以下の通りである:
- DC24Vのバッテリー供給には、大電流に対応できるドライブが必要です。
- EtherCAT通信による高速同期動作。
- 電力効率が高く、バッテリーで約2時間の使用が可能。
- マニピュレーターの滑らかな動き。
- 高度に制御されたループ帯域幅。

Motion Control
Elmo店 Gold Whistleとゴールド・トゥイーター・サーボ・ドライブは、最も軽量で、最も効率的で、最もインテリジェントなサーボ・ドライブであることがわかりました。超小型で軽量なため、ロボットアームの関節内に取り付けるのに理想的であり、モジュール化された分散型アーキテクチャと最小限の配線が可能で、モーター線が短いためEMIが少ない。多くのオンボード・インテリジェンスを搭載し、このような重要なアプリケーションに最適であることがわかりました。
Gold Twitter
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
Gold Whistle
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
必要な時に必要なだけのピーク電流
Motion Control サーボ・ドライブのその他の利点は、公称電流の2倍のピーク電流が3秒間にわたって供給されるという余裕のある点です。この機能は、マニピュレーターを定格範囲を超えて「強制」する必要がある場合に便利です。3秒間が経過すると、ドライブは公称電流に戻ります。ドライブが十分に冷却されると、ピーク電流が再び使用可能になります。これにより、マニピュレーターを停止させたりスイッチを切ったりすることなく、段階的に操作を終了することができます。
高い電力効率により、マニピュレーターの重量とコストを削減
マニピュレーターは最大2時間使用することができ、通常、非常に大きくかさばるバッテリーを必要とする。Elmo 高効率は、バッテリーの小型軽量化を可能にし、マニピュレーター全体の軽量化と高効率化を実現します。超小型・超高効率のElmo 、プリント基板に搭載できるように設計されています。独自の「高速・ソフトスイッチング技術」を採用し、99%以上の効率と無視できるほどのEMIを実現しています。これにより、より小型のアクチュエーターの使用が可能になり、冷却ファンやヒートシンクが不要になったため、重量と製品コストがさらに削減されました。
EtherCATによる高度なネットワーキング
Elmo ドライブは標準化されたEtherCATプロトコルで制御されます。EtherCATネットワークを監視するフリーランモードやEtherCATスレーブCoEオブジェクト辞書へのオンライン読み書きアクセス、統計的EtherCATデータアクセスを含むEtherCAT診断用の高度なツールを内蔵しています。
温度制御
Elmo店 Gold WhistleとGold Tweeterサーボドライブは、ユーザープログラムによってドライブ内部のヒートシンク温度を監視して使用することができます。過熱スイッチオフ保護に加えて、ドライブは実際のヒートシンク温度をEtherCATネットワーク経由でコントローラに送信するようにプログラムできます。EtherCATマスタが許可している場合、ドライブは自律的に最大電流をオンザフライで減少させ、インジケータフラグを設定することができます。
簡単なプログラミング
ほとんどのリミットはモータがオンの状態でオンザフライで変更でき、一刻を争う爆弾処理作業に必要な連続運転が可能です。干渉の原因となる他の軸のトルク成分は、実際の動作モードとは無関係に、EtherCATネットワークを介してドライブに直接トルクフィードフォワードコマンドを送ることで補正することができます。
今日の解決策
Elmo 、この爆弾処理ロボットが設計されて以来、新しいソリューションとオプションを導入してきました。今日
- このシステムは、ElmoPlatinum Maestro(PMAS)多軸ネットワーク・コントローラを介して、中央のPLCやコンピュータからワイヤレス・ネットワーク経由で制御することができます。
- Elmo プラチナ・サーボ・ドライブを使用すれば、高度な機能安全機能が追加され、人の近くで作業するこのロボットにとって貴重なものとなる。
Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller