前例のない超高電力密度ドライブは、最も要求の厳しいスマート・アプリケーションに適合する10,000Wを超える質的なパワーを提供します。
2017年11月27日 - スマートマシンをよりスマートにするよう設計された高度なモーションソリューションのグローバルマーケットリーダーであるMotion Control Elmo)は、インダストリー4.0時代の最も要求の厳しいアプリケーションに適合するよう、超小型で既に強力なサーボドライブであるGold Twitterパワーを倍増しました。重量わずか33グラム、連続電流160A(80V)および140A(100V)の新しいGold Twitter 、10,000Wを超える質的なパワーを提供し、大型ロボット車両、アンテナおよび追跡システム、高出力工作機械、大型プリンター・ロールなど、設置面積が小さく高出力を必要とするアプリケーションに最適です。
Gold Twitter 、STO認証(IEC 61800-5-2、SIL-3)を受けたサーボドライブとしては市場最小クラスです。Elmo独自の革新的な高速・ソフトパワースイッチング・テクノロジー(FASST)を搭載しており、最適なパワーデバイスのスイッチングを保証し、99%以上の効率と無視できる電磁干渉(EMI)を実現します。この極めて高い効率性により、Gold Twitter 小型化されているため、可動負荷上、モーター上、モーター内部に設置することができ、エンジニアはこれまでにないパワーを供給しながら、省スペース化、機械性能の向上、ケーブルの削減、電気キャビネットの廃止を実現できます。
Motion Controlハイム・モンハイト最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「Gold Twitter 、最高の速度と精度で動作する無駄のない機械を作るというElmo哲学に基づいています。当社の堅牢なmotion control 機械の心臓部に統合されており、可能な限り最高のスピードと精度で機能することができます。比類のない能力とパワーを持つElmo製品と技術は、現在も将来も高度なモーションシステムをサポートします。"
Elmo 、スマート・マニュファクチャリングのために、より高い品質、より高い効率、より高い柔軟性を保証する技術を提供することで、より高度で革新的なmotion control ニーズに応えています。Elmo高度なソリューションは、オートメーション、ロボット、無人搬送車など、高性能なサーボ動作を必要とする幅広いmotion control ・アプリケーションで使用されています。
Motion Control
Motion Control 社ElmoElmo Motion Control 、Elmo社)は、お客様のデータ駆動型のスマートマシンをよりスマートにする、現場で実証済みの包括的なmotion control 設計、製造、実装を行っています。同社の研究開発部門は、インテリジェントなmotion control 技術、リアルタイム・プログラミング、制御アルゴリズムを高度なデジタル・ハードウェアと組み合わせることで、よりスリムでフレキシブルなマシンを実現しています。Elmo サーボ・ドライブと多軸モーション・コントローラは、Elmo (EAS)(統合時間とメンテナンス・Elmo削減するソフトウェア環境)によって制御され、機械の設置面積とケーブル配線を最小限に抑え、スループットを向上させ、相手先商標製品メーカー(OEM)に競争力を与えます。1988年に設立されたエルモ社は、イスラエルに本社を置き、世界中に350人以上の従業員を擁し、米国、中国、ドイツ、イタリア、韓国、ポーランド、英国に拠点を構えています。