Gold Twitter
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
比類のないサイズ対パワーの比率を誇るElmoドライブは、安全性と性能がプログラマビリティや適応性と同様に重要な産業用および協調ロボット産業にとって、当然の選択肢です。
NANO Servo Drive Up to 5600 Watts
Up to 50A/60V, 70A/100V, 35A/200V
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V
Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,
Up to 10 kW of continuous power
*900VDC optional
Elmo究極のMotion Control 、中国の大手ロボット企業であるSiasun社が開発した初の製造現場での協働ロボットCoworkerの新しい設計を後押しし、その課題に応えている。
Elmoサーボ・ドライブとソフトウェアは、最先端の映画カメラが半自律的な高速ロボット・ドリー・システムで爆発的なスピードで移動するのを助けている。
AGVシステムの大手メーカーが、Elmo先進サーボ・ドライブで最新モデルをアップグレードし、長年の運用上の問題を解決。
多くのロボットが重い荷物を運ぶことができますが、すべてのロボットが厳しい産業要件を満たせるわけではありません。ある大手ロボットメーカーが、最大1トンの荷重を扱える小型でコスト効率の良い移動ロボットを作ろうとしたとき、インテリジェンスと高電力密度が統合されたmotion control 必要でした。そして、Elmoそれを実現しました。続きを読む