Elmoモーションソリューションは、進化し続ける半導体サービス業界に最適です。

Elmo 、半導体産業向けに超小型サーボを使用したソリューションを提供しています。半導体産業の急速な成長には、精度、生産性の向上、費用対効果の高いソリューションを備えた最高のmotion control 必要です。

この業界の市場セグメントにハイエンドの半導体ソリューションを適用するためには、極めて高速で移動し、同時にナノメートルレベルの精度まで機械運動軸を制御できる能力が不可欠です。Elmo製品とソリューションの完全なモーション・パッケージは、この要求の厳しい業界のあらゆるマシン・motion control 課題に対応する能力を備えています。

Elmo"by the book "EtherCAT標準化ネットワークコントローラと、複雑な協調動作軌道の実装と解析が容易な独自ツール (例. EASIIなど)を使用することで、Elmo この業界にソリューションを適用するための重要なキープレーヤーとなります。

Elmo半導体関連サービスに関する詳細は、以下のリンクをご覧ください:

ディスペンサー

検査 AOI

ウェーハプロービング

Pick & Place

セトリング時間の最小化

プロファイルによるゲインスケジューリングにより、システムはパラメータを迅速かつ自動的に調整し、最小のセトリング時間で高速位置決めをサポートします。

コンパクトだがパワフル

Elmoサーボドライブは小型であるため、より小さなキャビネットを使用することができ、機械の設置面積を最小限に抑えることができます。

ブースト・パフォーマンス

Elmoサーボドライブは、EtherCATまたはCANopenから選択できます。これらのプロトコルの超高速サイクルタイムと最小のジッタは、クラス最高のリアルタイム性能をサポートします。

効率的な運営

Elmoサーボ・ドライブは、ウォールプラグ効率99%以上で動作し、放熱量を最小限に抑えます。

正確さと速い動き

マシンのスループットを加速し、より短時間でより多くの生産量を実現。

高い信頼性

Elmoサーボドライブには、安全なトルクオフ、最小限の故障率、高いMTBF(平均故障間隔)などのドライブ安全機能が組み込まれています。

高精度

Elmoサーボ・ドライブは、ドライブに実装されたElmo高度なmotion control アルゴリズムとElmo独自のEASII プログラミング・ソフトウェアにより、非常に精密で滑らかな動きを実現します。

拡張I/O追加バージョン

多軸コントローラーの拡張I/Oバージョンは、フィードバック装置などのセンサーをPlatinum maestro直接接続するために利用できる。

おすすめ商品

Elmo高度なサーボ技術は、スループットを大幅に改善する高精度、高速セトリングを実現します。ウェーハプロービングマシン、ダイピックアンドプレースマシン、ダイボンディングマシンのいずれにおいても、Elmo高度なサーボテクノロジーは、半導体製造ソリューションのあらゆるステージやシステムから、より多くの成果を引き出すことができます。

ケーススタディ

自動試験装置用の高スループット・Motion control

半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なmotion control 必要だった。

続きを読む

Elmo製半導体ウェハー検査装置の分散サーボ制御

半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なmotion control 必要だった。

続きを読む

Elmo高速セトリングサーボドライブでウェーハテストを30%高速化

適切なサーボ・ドライブは、半導体試験装置メーカーが最高の品質と精度基準を維持しながらウェハ・テスト速度を向上させるのに役立ちました。

続きを読む

タレットテストハンドラーマシンの性能向上

タレットテストハンドラーマシンは、物理的欠陥を特定するテストや、半導体部品の内部回路の電気的完全性を判定するテストを行うために使用される。

続きを読む

Elmo製高精度ガントリー型塗布装置

革新的なディスペンシングロボットは、要求の厳しいアプリケーションに卓越したスピード、精度、柔軟性を提供します。

続きを読む

Elmo可能にする精密な半導体自動テスト

半導体産業向けの精密技術を製造する大手メーカーが、より優れた性能を持つ小型機械の製造にElmo 採用した。

続きを読む

クリーンルーム用ロボットの高精度動作

クリーンルーム向けの自動生産を専門とする半導体企業が、液晶パネルを移動させるロボットを製造していた。

続きを読む

LEDセミコン・ダイボンディングマシンの性能向上

半導体の大量生産企業は、業界をリードするLEDをより速く、よりコスト効率の高い方法で生産することに関心を持っていた。

続きを読む