説明

イーグルHV(高電圧)デジタルサーボドライブ
Eagle HVシリーズのデジタル・サーボ・ドライブは、非常に弾力性があり、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。Eagle HVは、コンパクトなパッケージで最大65kWの連続出力を実現します。
デジタル・ドライブは、Elmo先進的なSimplIQ motion control技術に基づいています。永久磁石同期ブラシレスモータ、DCブラシモータ、リニアモータ、ボイスコイルと組み合わせて、電流、速度、位置、高度な位置モードでDC電源から動作します。正弦波および台形波整流、ベクトル制御など、どのようなタイプでも使用できるように設計されています。Eagle HVは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。
このドライブは、Elmo Composer ソフトウェア・ツールを使用して簡単に設定・調整することができます。このWindowsベースのアプリケーションを使用すると、モータに最適なサーボドライブをすばやく簡単に設定することができます。ExtrIQ製品ラインの一部であるEagle HVは、Elmomotion control 言語Composer 完全にプログラム可能です。
ドライブへの電源はDC電源から供給されます(Eagle HVには付属していません)。
相手電源のElephant。
イーグルHVのハイライト
- 過酷な条件下でも使用可能
- SimplIQ コア・motion control ・テクノロジー
- 超高品質パワー密度
- パネルマウント
- 最高効率
- 多様なフィードバックに対応
- ベクトル制御正弦波整流
- 高度なフィルタリングとベロシティ・ゲイン・スケジューリングによるダイナミック性能の向上
400 Vモデルの定格電力
Feature | Units | 50/400 | R100/400 |
---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | For S type*: 50 | |
Nominal supply voltage | VDC | 325 | |
Maximum supply voltage | VDC | 400 | |
Maximum continuous power output | kW | 16 | 33 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | |
Auxiliary supply option, for S drives | VDC | 18 to 30 | |
Auxiliary power supply (external option) | VA | 7 | |
Continuous current limit (Ic) amplitude of | A | 50 | 100 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 35 | 71 |
Peak current limit | A | 100 | No peak |
Weight | kg (oz) | 1.623 kg (57.25 oz) | |
Dimensions | mm (in) | 180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96") | |
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | ||
Mounting method | Panel / Wall Mounted |
700 Vモデルの定格電力
注:このモデルは、新しい設計のドライブには使用されません。
Feature | Units | 35/700 | R70/700 | R100/700 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | For S type*: 100 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | ||
Maximum supply voltage | VDC | 700 | ||
Maximum continuous power output | kW | 20 | 40 | 57 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | ||
Auxiliary supply option, for S drives | VDC | 18 to 30 | ||
Auxiliary power supply (external option) | VA | 7 | ||
Continuous current limit (Ic) amplitude of | A | 35 | 70 | 100 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 50 | 71 |
Peak current limit | A | 70 | No peak | No peak |
Weight | kg (oz) | 1.623 kg (57.25 oz) | ||
Dimensions | mm (in) | 180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96") | ||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | |||
Mounting method | Panel / Wall Mounted |
800 Vモデルの定格電力
Feature | Units | 35/800 | R70/800 | R100/800 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | For S type*: 100 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | ||
Maximum supply voltage | VDC | 780 | ||
Maximum continuous power output | kW | 22 | 45 | 65 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 | ||
Auxiliary supply option, for S drives | VDC | 18 to 30 | ||
Auxiliary power supply (external option) | VA | 7 | ||
Continuous current limit (Ic) amplitude | A | 35 | 70 | 100 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 25 | 50 | 71 |
Peak current limit | A | 70 | No peak | No peak |
Weight | kg (oz) | 1.623 kg (57.25 oz) | ||
Dimensions | mm (in) | 180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96") | ||
Digital in/Digital out/ Analog in | 6/4/1 | |||
Mounting method | Panel / Wall Mounted |
Feature | Operation Conditions | Range |
---|---|---|
Ambient Temperature Range | Non-operating conditions | -50 °C to +100 °C (-58 °F to 212 °F) |
Operating conditions | -40 °C to +71 °C (-40 °F to 160 °F) | |
Temperature Shock | Non-operating conditions | -40 °C to +71 °C (-40 °F to 160 °F) within 3 min. |
Altitude | Non-operating conditions | Unlimited |
Operating conditions | -400 m to 12,000 m (-1312 to 39370 feet) | |
Relative Humidity | Non-operating conditions | Up to 95% relative humidity non-condensing at 35 °C (95 °F) |
Operating conditions | Up to 95% relative humidity non-condensing at 25 °C (77 °F), up to 90% relative humidity non-condensing at 42 °C (108 °F) | |
Vibration | Operating conditions | 20 Hz to 2000 Hz, 14.6 g |
Mechanical Shock | Non-operating conditions | ±40g; Half sine, 11 msec |
Operating conditions | ±20g; Half sine, 11 msec |