高電圧、高電流コンパクトサーボドライブ
50-100A/400VDC、35-100A/800VDC、*900VDC オプション

説明

Gold Drum HVは、ハイパワーでネットワークベースのサーボドライブです。

高出力、超小型、メイン電源直結、ネットワークベースサーボドライブ(最大65 kW)

Gold Drum HV 100 A/800 Vは、最高出力のゴールド・サーボ・ドライブです。整流された480 VAC(+10%)から「メインに直接」動作するように設計されています。

Gold DRUM HVは、最高レベルのサーボ性能、高度なネットワーキング、内蔵安全性、高電力密度を提供し、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを組み合わせることで、最高レベルのmotion control ・アプリケーションの要件を満たします。

究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるElmo Gold Maestro、Elmoインテリジェント・サーボ・ドライブのゴールド・ラインの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、短い開発サイクルで簡単に実装することができます。

Gold Drum HVを使用しながら、効率的でコスト節約につながる放熱を実現する方法については、熱管理に関する アプリケーションノートをお読みください。

Gold Drum HVのハイライト:

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率≈99
  • 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
  • リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
  • ホスト通信USB、イーサネット
  • シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
  • ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
  • ベクトル制御正弦波整流
  • Elmo 簡単なセットアップと調整
  • Windowsベースのアプリケーションにより、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定可能
  • 安全およびEMC規格に準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2
  • ロータリースイッチ付きEtherCATスレーブドライブでは、スレーブに固有のノードIDを定義することができます。
  • 2つのロータリースイッチで最大255のアドレスが設定可能。

400Vタイプ

Feature

Units

50/400

R100/400

Minimum supply voltage

VDC

*For H, S, T, or A option = 50

For 0 or 1 option = 100

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

kW

16.5

33

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage option

VDC

18 to 30 VDC (only in H, S, T, or A option)

Auxiliary power supply

VA

≤5 VA without external loading

≤7 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

50

100

Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic)

A

35

71

Peak Current

A

100

No Peak

Mounting method

 

Panel / Wall Mounted

800Vタイプ

Feature

Units

35/800

50/800

R70/800

R100/800

Minimum supply voltage

VDC

*For S, T, or H option = 95

Nominal supply voltage

VDC

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

780

Maximum continuous power output

kW

22.5

32.5

45

65

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage option

VDC

18 to 30 VDC (only in S, T, or H option)

Auxiliary power supply

VA

≤5 VA without external loading

≤7 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

35

50

70

100

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

25

35

50

71

Peak Current

A

70

100

No Peak

No Peak

Mounting method

 

Panel / Wall Mounted

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

1.65 Kg (58.202 oz)

Dimension

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.53" x 2.96")

Mounting method

Panel / Wall Mounted

Dタイプコネクター

RJ 45コネクター

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント