小型大電流サーボドライブ
20-50A/100VDC、10-20A/200VDC

説明

Gold Guitar サーボ・ドライブ、最大10kWのピークパワーを実現

超小型、ネットワークベースのサーボドライブ

最大50 A/100 Vおよび20 A/200 V

比類のない電力密度を持つ、ユニークでフレキシブルなドライブ

Gold Guitar 、最高のサーボ性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性を、すべてPCBマウント可能な小型パッケージで提供します。Gold Guitar 業界で最も包括的なモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを備えています。

わずか212g(7.47オンス)のGold Guitar 、スタンドアロン・デバイスとして、あるいはリアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として、DC電源で動作する。

他のGold Line製品と同様、Elmo Application Studio(EAS)ソフトウェア環境を使って簡単に設定・調整でき、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Guitar 、複数の定格電力オプション、複数の通信オプション、フィードバック・オプション、I/O構成の可能性を備えたさまざまなモデルが用意されている。

Gold Guitar ハイライト:

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型でクラス最高の出力密度
  • 最大連続出力5000W、ピーク出力10000Wのサーボモーターを駆動
  • フィールドバス通信:EtherCAT、CANopen
  • USB、イーサネット、RS-232
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • 極めて効率的、99%以上

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

95

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3240

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

VDC

14 V to 96 V

23 V to 195 V

Continuous current limit (Ic)
amplitude of sinusoidal current, or
DC trapezoidal commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Weight

g (oz)

212 g (7.47 oz)

Dimensions

mm (in)

80 x 61 x 31 mm (3.15" x 2.4" x 1.2")

Digital in/ Isolated
Digital output/

Non-Isolated
Digital output/ Analog in

 

6/2/2/2

Mounting method

 

PCB mount

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール