AC スーパーコンパクトサーボドライブ
3-16A/230VAC、3-10A/480VAC

説明

Gold Oboe 480VACを供給する世界最小のサーボ・ドライブです。

480VACを駆動する最小のサーボドライブ

10A/480VAC、16A/230VAC

Gold Oboe 、インテリジェントな超コンパクト、超高効率サーボドライブのシリーズで、三相または単相経由で主電源から直接動作します。

10,000Wを超えるピーキング能力、超高速応答、広帯域幅、1:2000を超える電流ループ・ダイナミック・レンジ、強力な回生機能を内蔵したG-OBOEは、非常に高いダイナミクス、極めて正確でスムーズな超低速処理と高速動作が要求されるアプリケーションに最適なサーボ・ドライブです。

統合されたスマートファン運転(10/230、13/230、6/480、10/480モデル)は、「必要なとき」だけ作動するため、ファンの寿命が大幅に延びます。

コントロールとDC24Vファンに電力を供給するには、補助DC24V電源が必要です。

ドライブのセットアップとチューニングは、EASII toolsソフトウェアツールを使用して簡単に行うことができます。このWindowsベースのアプリケーションスタジオを使用することで、モータや機械負荷に最適なサーボドライブを素早く簡単に実装することができます。

Gold Oboe サーボドライブのハイライト:

  • 「ネットワークサーボドライブ
  • 3x270VACおよび3x530VACまでのAC入力電圧
  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 高い回生ブレーキ能力
  • 高効率≈98
  • 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
  • リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
  • ホスト通信USB、イーサネット
  • シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
  • ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
  • 高速でスムーズなベクトル制御正弦波整流
  • Elmo 簡単なセットアップと調整
  • STO、セーフ・トルク・オフ
  • 安全、環境、EMC規格準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2

Feature

Units

3/230

6/230

10/230

13/230

16/230
only with L option

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 50 or 3 x 50

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 230 or 3 x 230

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 270 or 3 x 270

Single Phase Input current is limited to

IPhase_VAC  ≤ 10A (2KW- 3KW motor at 230VAC)

Maximum continuous power output

kW

0.8

1.6

2.7

3.6

4.4

Efficiency at rated power (at nominal
conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage

VDC

Without Fan: 18 to 30 VDC

With Fan: 24VDC± 10%

Auxiliary supply power

VA

Without Fan: 6

With Fan: 6 (Control) + 10 (for fan) = 16

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

3

6

10

13

16

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

9.2

11.3

Peak Current

A

6

12

20

26

32

Built In Shunt (peak Power)

W

3000

Feature

Units

3/480

6/480

10/480

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 140

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 480

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

3 x 528

Maximum continuous power output

kW

1.7

3.5

5.7

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply voltage

VDC

Without Fan: 18 to 30 VDC

With Fan: 24VDC± 10%

Auxiliary supply power

VA

Without Fan: 6

With Fan: 6 (Control) + 10 (for fan) = 16

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC trapezoidal
commutation

A

3

6

10

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak Current

A

6

12

20

Built In Shunt (peak Power)

W

2800

Feature
Units
All Types
Weight
Kg (oz)
Fins Heat-Sink + Fan 1.10 Kg (36.70 oz)
Dimensions
mm (in)
Fins Heat-Sink 72.3 x 140x 109 (2.82" x 5.52" x 4.29")
Mounting methodPanel / Wall Mounted
IPIP30

追加情報

入力電力

交流

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント