小型高圧サーボドライブ
22A/400VDC、16A/800VDC、

説明

Gold Panther 高電圧サーボドライブ

超小型、高電圧サーボドライブ

最大16 A/800 VDCおよび最大22 A/400 VDC

最大10kWの定性パワー

-40°C~+70°C、最大14GRMSの振動

過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テスト済み

Gold Panther - Gold Lineインテリジェント・サーボ・ドライブは、トランスを必要とせず、最大400 VDCまたは最大780 VDCの高電圧DC電源から「主電源直結」で動作するように設計されています。

Gold Panther 、過酷な環境条件下での最高レベルのmotion control ・アプリケーションに対応し、最高のサーボ性能、高度なネットワーキング、ビルトイン・セーフティ、高電力密度を備え、完全な機能を備えたモーション・コントローラ、ローカル・インテリジェンス、ビルトイン・セーフティと組み合わされ、すべてが非常に小型で効率的なパッケージで提供されます。

Gold Panther 、過酷な環境条件下でも作動するように設計されている。

重さわずか300gのGold Panther 、スタンドアロン・デバイスとして、あるいはリアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として、DC電源で動作する。

他のGold Line製品と同様、Elmo Application Studio(EAS)ソフトウェア環境を使って簡単に設定・調整でき、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Panther 、複数の定格電力オプション、複数の通信オプション、フィードバック・オプション、I/O構成の可能性を備えたさまざまなモデルがあります。

相手電源 ELP-30.

Gold Panther

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、クラス最高の出力密度
  • 最大連続出力5000W、ピーク出力10000Wのサーボモーターを駆動
  • フィールドバス通信:EtherCAT、CANopen
  • RS232、RS422、USB、イーサネット、
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションにより、ダイナミック・パフォーマンスを強化。
  • 極めて効率的、99%以上

Feature

Units

12/400

16/400

R17/400

R22/400

8/800

12/800

R11/800

R16/800

Minimum supply voltage

VDC

*For S or T type = 50

For 0 or 1 suffix type = 100

*For S or T type = 95

Nominal supply voltage

VDC

325

560 for 400 VAC

680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

400

780

Maximum continuous
power output

W

Up to 10 kW of continuous qualitative power

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply
voltage option

VDC

18 to 30 VDC (only in S or T type)

Auxiliary power supply

VA

≤5 VA without external loading

≤8 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC
trapezoidal commutation

A

12

16

17

22

8

12

11

16

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

8.5

11.3

12

15.5

5.7

8.5

7.8

11.3

Peak current limit

A

2 x Ic

No peak

2 x Ic

No peak

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

300 g (10.6 oz)

Dimensions

mm (in)

111 x 76 x 34 (4.37" x 3" x 1.34")

Mounting method

PCB Mounted

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

過酷環境向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール