大電流サーボドライブ
50A/60V DC、80A/80V DC、
70A/100V DC、35A/200V DC

説明

Gold Twitter 、インターフェース・ボードを備えた即使用可能なバージョンです。

コンパクトなパワーハウス

最大5000ワットを供給する接続して使用するサーボ・ドライブ

Gold Solo Bee "すぐに使えるGold Bee"であり、高度な高出力密度を誇るインテリジェント・サーボ・ドライブです。平均30.59 cc(1.87 in³)のコンパクトなパッケージで最大5 kWのパワーを発揮します。Gold Solo Bee簡単かつ迅速に操作するために、ケーブルキットとオプションのヒートシンクが用意されています。

Gold Solo Bee 3つのオプション形態(上図)があり、最高性能、高度なネットワーキング、認証済みの内蔵安全性、および完全な機能を備えたモーションコントローラーとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Solo Bee 電源は、メイン電源から絶縁されたDC電源から供給されます。Gold Solo Bee 単一または二重power supplies動作します。メインDC電源と制御電源の分離が必要な場合は、制御電源(これもメイン電源から絶縁)が必要です。

Gold Solo Bee スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。このドライブは、Elmo Application StudioEASII)ソフトウェア・ツールを使用して簡単にセットアップと調整ができ、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Solo Bee ハイライト

  • 超大電流 - 最大80A/80V、50A/100V
  • 軽量 - わずか32.5~60.5グラム(1.14~2.13オンス)
  • 超小型、超高効率、接続して使う
  • EtherCATまたはCANOpenによる高度なネットワーキング
  • USB(EtherCATバージョンのみ)および標準RS-232による通信が可能
  • 広い動作範囲 14V~200VDC
  • シングル、デュアル、ガントリーループ構成であらゆるフィードバックセンサーをサポート
  • 独自の「高速・ソフトスイッチング技術」を採用し、99%以上の効率とごくわずかなEMIを実現

Feature

Units

30/60

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

8

10

Nominal supply voltage

VDC

48

85

Maximum supply voltage

VDC

55

95

Maximum continuous
power output

W

1370

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

30

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

21

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R50/60

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

8

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical
power output

kW

2.3

5

4.0

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

50

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

35.3

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

ヒートシンクなしEtherCAT

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

60.5 (2.13)

47.2 x 30 x 22.2 mm (1.86" x 1.18" x 0.87")

 

ヒートシンク付きEtherCAT

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

81.5 (2.88)

47.6 x 41.3 x 26.2 mm (1.87" x 1.63" x 1.03")

 

ヒートシンクなし

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

56.0 (1.97)

47.2 x 30 x 19.3 mm (1.86" x 1.18" x 0.76")

 

ヒートシンク付きCAN

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

77.0 (2.72)

47.6 x 41.3 x 23.3 mm (1.87" x 1.63" x 0.92")

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

過酷環境向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタボード