小型大電流サーボドライブ
20-50A/100VDC、10-20A/200VDC

説明

Gold Solo Guitar 、インターフェース・ボードを備えたコンパクトでスマートなサーボ・ドライブです。

高出力、独立型ネットワークベースサーボドライブ

最大50A/100Vおよび最大20A/200V

Gold Solo Guitar 先進の高出力密度サーボドライブです。最高のサーボ性能、高度なネットワーキング、内蔵された安全性を、PCB実装可能な小型パッケージで提供します。

Gold Solo Guitar モーション・コントローラーとローカル・インテリジェンスを搭載し、最大4.1 kWの連続出力または8.2 kWのピーク出力を51.8 (H) x 80 (L) x 61 (W) mm (2.039″ x 3.15″ x 2.402″) のコンパクトなパッケージで提供します。

Gold Solo Guitar 、シンプルかつ効率的にアプリケーションに直接接続できるように設計された統合ソリューションです。このソリューションはGold Solo Guitar 便利な接続インターフェースで構成されており、アプリケーションのPCBボードを設計する際の開発時間やリソースを削減できます。Gold Solo Guitar ドライブは、Elmo Application Studio(EAS)ソフトウェア・ツールを使って簡単にセットアップとチューニングができます。Gold製品ラインの一部として、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Solo Guitar 様々なオプションがあります。複数の定格電力オプション、3種類の通信オプション(標準(品番の接尾辞はS)、EtherCAT(品番の接尾辞はE)、スイッチ付きEtherCAT(品番のオプションはF))、さまざまなフィードバック選択、I/O構成の可能性があります。

Gold Solo Guitar ハイライト:

  • Gold ラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率、高帯域幅パフォーマンス
  • 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット、RS-232
  • 多様なフィードバックセンサーに対応
  • 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
  • ベクトル制御正弦波整流

Feature

Units

20/100

35/100

50/100

10/200

17/200

20/200

Minimum supply voltage

VDC

14

23

Nominal supply voltage

VDC

85

170

Maximum supply voltage

VDC

96

195

Maximum continuous power output

W

1600

2800

4000

1650

2800

3240

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Maximum output voltage

VDC

14 V to 96 V

23 V to 195 V

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal current, or DC trapezoidal
commutation

A

20

35

50

10

17

20

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

14.2

24.7

35.4

7.07

12

14.3

Peak current limit

A

2 x Ic

Digital out

 

4 digital outputs or

3 digital outputs + STO chaining

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール