NANO サーボドライブ 最大 5600 ワット
最大 50A/60V、70A/100V、35A/200V

説明

NANOパワフルサーボドライブ

最大5600ワット

ゴールド・ソロ・ツイッターは "すぐに使えるゴールド・ツイッター "であり、高度な高出力密度、高インテリジェント・サーボ・ドライブです。平均30.59cc(1.87インチ³)のコンパクトなパッケージで最大5600Wの電力を供給します。ゴールド・ソロ・ツイッターを簡単かつ迅速に操作するために、ケーブルキットとオプションのヒートシンクが用意されています。

ゴールド・ソロ・ツイッターには3種類のオプション(上図)があり、最高性能、高度なネットワーキング、認証済みの内蔵安全性、フル機能のモーション・コントローラー、ローカル・インテリジェンスが提供されます。ゴールドソロツイッターの電源は、メイン電源から絶縁されたDC電源から供給されます。ゴールド・ソロ・ツイッターは、単一電源または二重電源で動作します。メインDC電源と制御電源の分離が必要な場合は、制御電源(メイン電源から絶縁)が必要です。

ゴールド・ソロ・ツイッターは、スタンドアロン装置としても、リアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることもできます。このドライブは、Elmo Application Studio(EASII)ソフトウェアツールを使って簡単にセットアップと調整ができ、Elmoモーション制御言語で完全にプログラム可能です。

ゴールド・ソロ ツイッター・ハイライト

  • 超大電流 - 最大80A/80V、70A/100V、35A/200V
  • 軽量 - わずか32.5~60.5グラム(1.14~2.13オンス)
  • 超小型、超高効率、接続して使う
  • EtherCATまたはCANOpenによる高度なネットワーキング
  • USB(EtherCATバージョンのみ)および標準RS-232による通信が可能
  • 広い動作範囲 14V~200VDC
  • シングル、デュアル、ガントリーループ構成であらゆるフィードバックセンサーをサポート
  • 独自の「高速・ソフトスイッチング技術」を採用し、99%以上の効率とごくわずかなEMIを実現

Feature

Units

30/60

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

8

10

Nominal supply voltage

VDC

48

85

Maximum supply voltage

VDC

55

95

Maximum continuous
power output

W

1370

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

30

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

21

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R50/60

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

8

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical
power output

kW

2.3

5

4.0

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

50

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

35.3

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

 

特徴

重量
(g (oz))

寸法
(mm (in))

 

USBモレックスコネクタ付きEtherCAT

電源線接続 寸法

60.5 (2.13)

47.2 x 30 x 22.15 mm
(1.85″ x 1.18″ x 0.87″)

フェニックス水平電源コネクタ 寸法

36.5 (1.29)

48.1 x 30 x 25.0 mm
(1.89″ x 1.18″ x 0.98″)

Phoenix プラガブル垂直電源コネクタ 寸法

39.0 (1.38)

47.2 x 30 x 34.7 mm
(1.85″ x 1.18″ x 1.37″)

 

CAN

電源線接続 寸法

56.0 (1.97)

47.2 x 30 x 19.35 mm
(1.85″ x 1.18″ x 0.76″)

フェニックス水平電源コネクタ 寸法

32.5 (1.14)

48.1 x 30 x 22.1 mm
(1.89″ x 1.18″ x 0.87″)

Phoenix プラガブル垂直電源コネクタ 寸法

35.0 (1.23)

48.3 x 30 x 31.8 mm
(1.85″ x 1.18″ x 1.25″)

 

取り付け方法

パネルマウント

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

インダストリアル

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタボード