AC ハイパワー超小型
最大40A/230VAC、45A/480VAC

説明

コンパクトなパッケージで最大25kWの連続出力

Gold Tuba シリーズのACサーボドライブは、高い耐障害性を備え、最高密度のパワーとインテリジェンスを実現するように設計されています。Gold Tuba 、コンパクトなパッケージで最大25 kWの連続出力を実現します。

Gold Tuba 、Elmo先進的なゴールド・ラインの一部です。永久磁石同期ブラシレス・モーター、DCブラシ・モーター、リニア・モーター、またはボイス・コイルと組み合わせて、電流、速度、位置、および高度な位置モードでAC電源から動作します。正弦波整流、台形波整流、ベクトル制御など、あらゆるタイプの整流に対応します。Gold Tuba 、スタンドアロン・デバイスとして、またはリアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることができます。

このドライブは、Elmo Application Studioソフトウェア・ツールを使って簡単に設定・調整できます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定することができます。

Gold Tuba ハイライト

  • 「ネットワークサーボドライブ
  • 最大3x528VACのAC入力電圧を整流
  • 最大25kWの質的パワーを供給
  • ゴールドラインのコア・motion control ・テクノロジー
  • 高い回生ブレーキ能力
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率≈99
  • 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
  • リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
  • ホスト通信USB、イーサネット
  • シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
  • ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
  • ベクトル制御正弦波整流
  • Elmo 簡単なセットアップと調整
  • Windowsベースのアプリケーションにより、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定可能
  • 安全およびEMC規格に準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2

Feature

Units

30/230

40/230

30/480

40/480

45/480

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 60

or

3 x 60

3 x 60

3 x 140

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

1 x 230

or

3 x 230

3 x 230

3 x 400

3x 480

Maximum supply voltage

VAC
DC-500 Hz

1 x 270

or

3 x 270

3 x 270

3 x 528

Maximum continuous
power output

kW

9.5

13

18.5

25

28

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply
voltage range

VDC

24 VDC ±10%

Auxiliary supply power

VA

20

35

20

35

Continuous current limit (Ic)
Amplitude sinusoidal/DC
trapezoidal commutation

A

30

40

30

40

45

Continuous RMS sinusoidal
commutation current limit (Ic)

A

21

28

21

28

32

Peak Current

A

60

80

60

80

90

Built In Shunt (peak Power)

kW

5.9

11

定格電流に関する注意 Gold Tuba 定格電流は、直流アンペア(台形整流または直流モーターに使用される定格)単位で示されています。RMS(正弦波整流)値は、DC値を1.41で割ったものです。

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

3.25 Kg (114.64 oz)

Dimension

mm (in)

241 x 86.1 x 180.1 (9.45" x 3.39" x 7.09")

Mounting method

Wall Mounted

追加情報

入力電力

交流

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント