NANO サーボドライブ 最大 5,600 ワット
最大 50A/60V、70A/100V、35A/200V

カテゴリー タグ

説明

Gold Twitter 2018年Motion Control インダストリー・アワードでテクニカル・イノベーション・オブ・ザ・イヤーを受賞

Gold Twitter

超小型サーボ・ドライブは最大5600ワットを供給

Gold Twitter 、12.6cm3(0.769 in³)の小型パッケージ(35 x 30 x 11.5 mmまたは1.38″ x 1.18″ x 0.45″)で最大 5.6 kWの電力を供給する、先進の高出力密度サーボドライブです。Gold Twitter 、ピンをPCBに直接はんだ付けすることで、PCBに実装できるように設計されています。

この先進的な高電力密度サーボドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性だけでなく、完全な機能を備えたモーションコントローラとローカルインテリジェンスを提供します。Gold Twitter 電源は、メイン電源から絶縁されたDC電源から供給されます。Gold Twitter 、単一または二重power supplies動作します。メインDC電源と制御電源の分離が必要な場合は、(メイン電源から絶縁された)制御電源が必要です。

Gold Twitter 、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。このドライブは、Elmo Application StudioEASII)ソフトウェアツールを使用して簡単にセットアップと調整ができ、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Twitter

  • 5600ワット以上の高パワー密度
  • 超大電流 - 最大80A/80V、70A/100V、35A/200V
  • わずか18~22グラム(1オンス未満)という記録的な軽さ
  • 超小型、超高効率、PCBへの実装を前提に設計
  • EtherCATまたはCANOpenによる高度なネットワーキング
  • 広い動作範囲:
    • 60VDC」、「6VDC- 55VDC
    • 「100VDC"、10VDC- 95VDC
    • 「200VDC", 20VDC- 195VDC
  • シングル、デュアル、ガントリーループ構成であらゆるフィードバックセンサーをサポート
  • 独自の「高速・ソフトスイッチング技術」を採用し、99%以上の効率とごくわずかなEMIを実現

Feature

Units

30/60

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

8

10

Nominal supply voltage

VDC

48

85

Maximum supply voltage

VDC

55

95

Maximum continuous power output

W

1370

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

30

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

21

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R50/60

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

8

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical
power output

kW

2.3

5

4.0

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

50

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS
current limit (Ic)

A

35.3

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

Feature

Units

All Types

Weight without Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 22.2 g (0.78 oz)

CAN Version: 18.6 g (0.66 oz)

Weight with Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 43.2 g (1.52 oz)

CAN Version: 39.6 g (1.40 oz)

EtherCAT Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 14.4 mm (1.38" x 1.18" x 0.57")

CAN Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 11.5 mm (1.38" x 1.18" x 0.45")

EtherCAT Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 18.4 mm (1.85" x 1.63" x 0.72")

CAN Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 15.5 mm (1.85" x 1.63" x 0.61")

Mounting method

PCB mount

IP

IP00

補完製品

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール