説明

170 x 200 x 276 mm
(6.69″ x 7.87″ x 10.86″)
ミニエチュード - デモケース
デモ・トレーニング用スーツケース
この小型で持ち運び可能なスーツケースは、
、完全なEtherCATネットワークモーションソリューションのデモを行うユニークな機会を提供します。Elmo先進的な Gold Maestro(GMAS) 多軸ネットワークコントローラ、
3つのGold EtherCATサーボ、3つのサーボモータ、IOスイッチで構成されています。AC入力(90VAC~250VAC)をプラグインし、PCを接続するだけで、スーツケースはあらゆるモーションシナリオを実行する準備が整います。3軸以上の軸が必要な場合、ユーザーは簡単に追加スーツケースにネットワーク接続することができます。重量はわずか6kg、サイズは170 X 200 X 276mmで、いつでもすぐに使用できます。
特徴
- あらゆる多軸システムを接続
- サーボドライブとモーターを使った実際のシステムでGMASを動かす
- 内蔵の共振軸により、現実のシステムのチューニングをシミュレート
- EtherCAT経由で1台または複数台のサーボドライブのファームウェアを同時にロード可能
- GANTRYアプリケーションのシミュレーション
- モーターを使ったサーボドライブの実テストを実施する。
- モーターをベルトでつなぎ、その間に共振負荷をエミュレートする
部品番号
ミニ・エチュード・デモケース