コンパクトACサーボドライブ
最大10A/230VAC

説明

サーボ制御の新時代
AC電源、超小型サーボドライブ

認定機能安全、
強力ドライブの能力
最大10A、230VAC

プラチナ・バスーンは、最大3.25 kWのサーボ性能を提供する先進の高出力密度サーボ・ドライブです。

プラチナ・ファゴットは80VAC-270VACのAC電源で動作します。

P-BASドライブは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。

プラチナ・バスーンには、さまざまなオプションがあります。複数の定格電力オプション、2種類の通信オプション、さまざまなフィードバック選択、I/O構成の可能性があります。

このドライブは、Elmo Application Studioソフトウェア・ツールを使って簡単に設定・調整できます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定することができます。

この先進的な高電力密度サーボ・ドライブは、最高の性能、機能安全性、高度なネットワーキングに加え、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを提供します。

P-Bassoonは3つの構成で提供されます:セーフIO付き機能安全、通常IO付き機能安全、STOのみ

補助DC24V制御電源が必要です。

スマートファンの作動は「必要な時だけ」作動するため、ファンの寿命を大幅に延ばすことができる。

プラチナ・ファゴット・ハイライトNEW

  • 「ネットワークサーボドライブ
  • プラチナラインのコア・モーション・コントロール・テクノロジー
  • 完全な機能安全機能
  • 高い回生ブレーキ能力
  • 超小型、最高出力密度
  • 高効率≈98
  • 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
  • 連続出力電流:3A、6A、10A。
  • 通常の電流ループのダイナミックレンジは2000:1

プラチナ・シリーズのハイライトNEW

  • リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
  • ホスト通信USB、イーサネット
  • シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
  • ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
  • ベクトル制御正弦波整流
  • エルモ・アプリケーション・スタジオ・ソフトウェア・ツールによる簡単なセットアップと調整
  • STO、セーフ・トルク・オフ
  • 安全、環境、EMC規格準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2

Feature

Units

3/230

6/230

10/230

Minimum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

80

Nominal supply voltage

VAC

DC-500 Hz

230

Maximum supply voltage

VAC

DC-500 Hz

270

Maximum continuous power output1

kW

0.95

1.9

3.25

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Continuous current limit (Ic) Amplitude
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

3

6

10

Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak Current

A

6

12

20

Built In Shunt (peak Power)2

W

400

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
L-ShapeFins+Fan
Control supply input voltageVIsolated DC source:
18 to 30
Isolated DC source:
24 ± 10%
24V Control supply input
power consumption
Without Encoder (VL Only)W≤4≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤8≤11
For Safety Capability F only
With encoder up to 300mA@11V
W≤9≤13

 

エンコーダ供給

FeatureUnits
5V supply5V Nominal, 4.75V÷5.25V, up to 400mA
11V supply only with Safety Capability: F11V Nominal, 10.6V÷11.5V, up to 300mA

Feature

Units

Heatsink

All Types

Weight

g (oz.)

L-Shape:

430 g (15.8 oz)

Fins+Fan:

700 g (24.69 oz)

Dimensions

mm (in)

L-Shape:

120 x 81.5 x 44 mm (4.72” x 3.21” x 1.73”)

Fins+Fan:

120 x 81.5 x 64 mm (4.72" x 3.21" x 2.52")

General Mounting method

L-Shape:

• Narrow back-Side Panel-Mounted


• Wide-Side Panel-Mounted (preferred)

Fins+Fan:

• Narrow back-side panel mounted

Degrees of protection

IP=00

  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • プラチナ・ラインのサーボ・ドライブはすべて機能安全性を備えています
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • エルモ・アプリケーション2.7ソフトウェアにより、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実現 (さらに詳しく...)
  • プラチナホイッスル安全機能対応STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT、SBC

追加情報

入力電力

交流

安全レベル

FSoE、機能安全、安全I/O、STO

フィードバック

Abs.Hiperface、ACURO、BISS、BOSCH、ctrlX、デジタルホール、DSL、EnDat、HIPERFACE、インクリメンタル、その他、PANASONIC、RESOLVER、SAFE ACURO、SAFE BISS、SAFE DSL、SAFE EnDat、三洋電機、SIN/COS、SSI、TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

インダストリアル

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント